Filtr

Dozowniki gorącej wody: wszystko, co musisz wiedzieć

Dozowniki gorącej wody to zajmujące niewielką przestrzeń, ekonomiczne akcesoria, które całkowicie zmienią Twój sposób korzystania z kuchni. Znajdź wszystkie istotne informacje.

Więcej informacji
Zdjęcie H002 - Hero
Wskazówki dotyczące baterii z wrzątkiem

Utylizatory odpadów spożywczych: wszystko, co musisz wiedzieć

Utylizator odpadów spożywczych zrewolucjonizuje funkcjonowanie kuchni i znacznie ułatwi pozbywanie się odpadów spożywczych. Oto powody, dlaczego szybko uznasz, że nie sposób bez niego żyć.

Więcej informacji
Zdjęcie H002 hero
Wskazówki dotyczące rozdrabniacza odpadków żywności

Pomysły na zaoszczędzenie miejsca w kuchennych szafkach

Nic nie jest tak frustrujące, jak otwieranie szafek kuchennych, z których od razu wysypują się wszystkie znajdujące się tam pojemniki.

Więcej informacji
Zdjęcie Hero - Kitchen Cupboard Space Saving Ideas - Image 3
Projekt kuchni

Inteligentne rozwiązania oświetleniowe do kuchni

Szukasz pomysłów na oświetlenie remontowanej lub rozbudowywanej kuchni? Przekonaj się, jak w profesjonalny sposób możesz oświetlić kuchnię, sprawiając, że będzie wydawać się większa oraz zmieniając jej atmosferę.

Więcej informacji
Zdjęcie Hero image 6th
Projekt kuchni

Sposób na luksusową, przyjazną dla środowiska kuchnię

Co można zrobić, aby nasz dom był bardziej przyjazny dla środowiska? Poznaj zmiany, które możesz wprowadzić w swoim domu, aby pomóc planecie i jednocześnie oszczędzać pieniądze.

Więcej informacji
Zdjęcie Kitchen hero
Projekt kuchni

Ekologiczne rozwiązania dla domu

Co można zrobić, aby nasz dom był bardziej przyjazny dla środowiska? Poznaj zmiany, które możesz wprowadzić w swoim domu, aby pomóc planecie i jednocześnie oszczędzać pieniądze.

Więcej informacji
Zdjęcie 1. Paint
Projekt kuchni

Oszczędzanie miejsca w kuchni

Ponieważ globalna populacja stale rośnie, przestrzeń jest na wagę złota, dlatego projektanci wnętrz bardziej niż kiedykolwiek szukają rozwiązań oszczędzających przestrzeń kuchenną.

Więcej informacji
Zdjęcie 1. Hanging pans
Styl życia

Pomysły do wąskiej kuchni

Wąskie kuchnie są często nieuniknione zarówno w małych nowoczesnych domach, jak i starszych obiektach z epoki. Choć ludzie często wybijają ściany wąskiej kuchni, aby stworzyć przestrzeń w stylu otwartym, oddzielne kuchnie wracają do mody.

Więcej informacji
h003-narrow-kitchen
Projekt kuchni

20 sztuczek, dzięki którym mała kuchnia wygląda na większą

Czy Twoja mała kuchnia jest ciasna? Twoja kuchnia wkrótce będzie wyglądać na bardziej przestronną dzięki 20 sztuczkom ekspertów InSinkErator, które sprawią, że mała kuchnia będzie przestronna.

Więcej informacji
small-kitchen-h002
Projekt kuchni

10 wskazówek dotyczących twojego luksusowego projektu kuchni

Od wbudowanego miejsca do przechowywania i oświetlenia do luksusowych detali i wyróżniającego się zlewu kuchennego, nie zabieraj się do zmian w kuchni bez przeczytania naszych 10 wskazówek dotyczących projektu Twojej luksusowej kuchni.

Więcej informacji
luxury-kitchen-project-h002
Projekt kuchni

Jak wybrać odpowiednie blaty do swojej kuchni

Jeśli przeprojektowujesz swoją kuchnię i nie masz pewności, które blaty wybrać, zespół InSinkErator może pomóc w wyborze odpowiedniego materiału na blaty kuchenne. 

Więcej informacji
kitchen-worktop-h002
Projekt kuchni

Jak wybrać odpowiedni stół do jadalni

Szukasz nowego stołu do jadalni? Dzięki specjalistycznym poradom na temat rozmiaru, kształtu i materiału InSinkErator dowiesz się, jak wybrać odpowiedni stół do jadalni.

Więcej informacji
dining-table-h002
Projekt kuchni

Jak zaprojektować idealną kuchnię do rozrywki

Od wyrazistego oświetlenia po modne urządzenia – możesz zaprojektować idealną kuchnię do rozrywki, korzystając z porad ekspertów InSinkErator. 

Więcej informacji
kitchen-entertaining-h002
Projekt kuchni

Jak wybrać odpowiedni schemat kolorów dla swojej kuchni

Jeśli chodzi o właściwe dobranie kolorów do nowej kuchni, musisz rozważyć kilka kluczowych szczegółów. Następnie musisz zebrać je razem tak, aby do siebie pasowały i wzajemnie się uzupełniały.

Więcej informacji
How to choose the right colour scheme for your kitchen
Projekt kuchni

Krany z wrzącą i prawie wrzącą wodą – jaka jest różnica?

Czy wrząca woda jest tak istotna, jak nam się wydaje, czy też prawie wrząca może zrobić wszystko, czego chcemy?

Więcej informacji
Hot drinks
Styl życia

Wybór właściwej baterii kuchennej

a pierwszym miejscu powinna być funkcjonalność, a następnie styl i potrzeby indywidualne. Nasze wskazówki i zalecenia dotyczące dopasowania baterii do wystroju kuchni omówimy w dalszej części artykułu

Więcej informacji
How to choose the right kitchen tap
Projekt kuchni

Jak wybrać właściwe oświetlenie do kuchni

Przy projektowaniu kuchni często pomija się oświetlenie, tymczasem jest ono jednym z najważniejszych elementów udanego projektu wnętrza. Nawet najwyższej jakości materiały, harmonijna kolorystyka oraz znakomity i doskonale zrealizowany pomysł na kuchnię przy słabym oświetleniu wypadną blado.

Więcej informacji
h002-lights
Projekt kuchni

Osiem podstawowych pytań, które trzeba sobie zadać przed planowaniem nowej kuchni

Jeśli chodzi o zlewozmywaki, jest wiele możliwości, a my chcemy pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.

Więcej informacji
8 essential questions to ask yourself before you plan your new kitchen
Projekt kuchni

Przymiarka do nowej kuchni

Zanim zaczniesz rozglądać się za nowym wyposażeniem i meblami do kuchni, musisz wszystko dobrze wymierzyć. Pomoże to uzyskać dokładną wycenę i znacznie ułatwi cały proces. Zobacz, jak zrobić to dobrze.

Więcej informacji
h002-measure
Projekt kuchni

Genialne sposoby na zaoszczędzenie miejsca w kuchni

Istnieje wiele sposobów na maksymalnie wykorzystanie ograniczonej przestrzeni – w naszym poradniku zebraliśmy najlepsze wskazówki i genialne sposoby na zaoszczędzenie miejsca w kuchni, które mogły nawet nie przyjść Ci do głowy.

Więcej informacji
Przestrzeń w przestrzeni
Projekt kuchni

Dlaczego potrzebujesz baterię z wrzątkiem

Od natychmiastowego sporządzania pysznych gorących napojów, do przyspieszania niezliczonych prac kuchennych. Gdy kuchenna bateria z wrzątkiem znajdzie się już w domu, szybko uznasz, że nie sposób bez niej żyć. 

Więcej informacji
Why you need an instant hot water tap
Wskazówki dotyczące baterii z wrzątkiem

Jak wprowadzić inteligentną rewolucję do kuchni: przewodnik po najnowszych i najlepszych gadżetach, a także technologiach kuchennych

If you imagine a tech-savvy kitchen you will probably envisage a glossy white cube where the lights are on sensors and the blinds unfurl on cue. Hi-tech kitchen features have a flashy factor and they will certainly impress your friends, but ultimately this technology is designed to make your life easier.

Więcej informacji
Latest Kitchen Gadgets: How to ‘i’ your kitchen
Projekt kuchni
1
Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.