Dozownik gorącej wody firmy InSinkErator jest bez wątpienia niezbędnym elementem Twojej kuchni. Mając do dyspozycji gorącą wodę w każdej chwili, prawdopodobnie już nie używasz czajnika, ponieważ od ręki masz dostępną gorącą wodę na herbatę, kawę i inne napoje, a także do gotowania warzyw i makaronu.

Zapewnij sobie wodę zawsze podgrzaną do optymalnej temperatury dzięki bojlerowi firmy InSinkErator. Idealny zamiennik istniejącego urządzenia, montaż jest szybki i łatwy. Wystarczy odłączyć obecny zbiornik, zamontować nowy zbiornik i ponownie przymocować połączenia.

Smukły, kompaktowy zbiornik jest kompatybilny ze wszystkimi dozownikami gorącej wody firmy InSinkErator i idealnie mieści się pod zlewem kuchennym. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej zbornik na gorącą wodę może pomieścić maksymalnie 2,5 litra. Termostat z ekranem dotykowym umożliwia regulację temperatury w zakresie od 71°C do 99°C, a cicha konstrukcja zapewnia prawie bezgłośny proces nagrzewania.

2-letnia gwarancja jakości zapewnia, że możesz bez obaw wybrać zbiornik.

Zbiornik na wodę do 99°C

NeoTank firmy InSinkErator przenosi natychmiastowe podawanie gorącej wody na wyższy poziom. Zaprojektowany i wyprodukowany przez nasz zespół ekspertów w Stanach Zjednoczonych jest to jak dotąd nasz najwydajniejszy domowy bojler.

NeoTank ma regulowany cyfrowy termostat, który pozwala ustawić temperaturę w zbiorniku do 99°C i mieści 2,5 litra wody, aby zapewnić gorącą wodę na każde żądanie żądanie w gospodarstwie domowym.


Read More...
Zbiornik na wodę do 99°C
tank-under-sink-c011

Pora na skompletowanie zestawu.

Jeśli chodzi o kuchnię, każdy powie, że to serce każdego domu. Od baterii mieszających po dozowniki gorącej wody, wszystko ma swoje miejsce i łączy się w harmonijny styl.

Dzięki łatwej w obsłudze dźwigni obrotowej oraz eleganckiemu i nowoczesnemu designowi, który uzupełnia naszą linię 3300 dozowników gorącej wody, dopasowana bateria mieszająca stanowi ostatni akcent w wystroju stylowej kuchni.

Read More...
Pora na skompletowanie zestawu.
matching-tap-c011
Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.