Genialne sposoby na zaoszczędzenie miejsca w kuchni


Kuchnie w salonach meblowych i przestronne kuchnie na zamówienie, jakie można oglądać na blogach o wzornictwie, są piękne, ale korzystają one z przewagi, jaka dla większości z nas jest niedostępna – prawie nieograniczonej powierzchni! Dla większości ludzi efektywne wykorzystanie powierzchni to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie możemy zrobić, by wygodnie używać naszych kuchni. Większość ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jakie to frustrujące, gdy mamy do czynienia z chaotycznymi stertami patelni, wyciąganiem stosów talerzy, by dostać się do ukrytej gdzieś w głębi eleganckiej porcelany albo grzebaniem w poszukiwaniu potrzebnego przyboru.

Na szczęście istnieje wiele sposobów na najskuteczniejsze wykorzystanie ograniczonej powierzchni – w naszym poradniku zebraliśmy najbardziej przydatne wskazówki i genialne rozwiązania z dziedziny oszczędności miejsca, które nawet nie przyszły Ci do głowy.


Dbaj o porządek


Nie ma w tym niczego olśniewającego. Ani zabawnego. Niestety najlepszym sposobem na wygospodarowanie miejsca w kuchni jest zaciśnięcie zębów, zakasanie rękawów i spędzenie niedzielnego popołudnia na dobrych, tradycyjnych wiosennych porządkach.

Zacznij od gruntownego sprzątania. Wyrzuć śmieci i puste butelki czy pojemniki, pozbądź się też produktów spożywczych, których termin przydatności już minął. Przetrzyj blaty, kuchenkę i zlewozmywak, ale nie próbuj pucować ich do połysku – na wszystko przyjdzie czas!

Gdy w pomieszczeniu jest czysto i schludnie, zaczyna się prawdziwa praca. Jeśli nie różnisz się szczególnie od nas, na pewno udało Ci się zgromadzić całą kolekcję zbędnych naczyń kuchennych, starych przyborów oraz sztućców, których i tak nie używasz. Wyjmij wszystko z szafek i ustal, co masz. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatni raz zdarzyło Ci się czegoś użyć, pora się tego pozbyć! Dobrej jakości przedmioty, które zostały zastąpione nowszymi, można oddać do sklepów charytatywnych... albo dzieciom, które niedawno opuściły gniazdo! Wszystko, co jest w kiepskim stanie, należy wyrzucić.

Tę samą zasadę zastosuj do zawartości kuchennych szafek. Paczuszki ze starymi przyprawami, zakupione do jednej potrawy i nigdy nieużyte ponownie? Stare puszki z produktami, których nikt nie lubi, czające się w głębi? Zajmują cenne miejsce, więc wyrzuć je lub oddaj komuś, komu się przydadzą.


Rozwiązania z dziedziny przechowywania

Skoro już wiesz, co masz, możesz zacząć zastanawiać się nad efektywnym przechowywaniem swoich przedmiotów. Jednym z najłatwiejszych sposobów na oszczędność miejsca jest przechowywanie w pionie – na szczęście na rynku jest wiele produktów, które Ci w tym pomogą. Oto kilka naszych ulubionych propozycji:

– Półki, jak te, pozwalają podwoić czy nawet potroić dostępne miejsce na półce w szafkach.

Podwieszane koszyki, jak te, to sprytny sposób na zwiększenie pojemności półek – w szafkach lub na ścianach.

Organizatory pod zlewozmywakiem, jak te, spełniają to samo zadanie, co organizatory na półkach, ale skonstruowano je tak, by można było je w pełni dostosować do instalacji rurowych i nietypowych wymiarów; koniec z trudno dostępnymi środkami czystości czy garnkami i patelniami.

Stojak na kuchenkę mikrofalową pozwala inteligentnie wykorzystać miejsce, które zwykle się marnuje, bez zasłaniania wylotów powietrza.

 

Read More...
Rozwiązania z dziedziny przechowywania
Rozwiązania z dziedziny przechowywania
Under-utilised space

Niedostatecznie wykorzystana przestrzeń

Także i w Twojej kuchni jest mnóstwo miejsca, które można lepiej wykorzystać. Na pustej ścianie można powiesić półkę – jeśli miejsca jest zbyt mało, można powiesić prostą szynę i haczyki, co stanowi wyjątkowo niedrogi sposób na zwolnienie miejsca w szufladach i powieszenie przyborów kuchennych.

Każde drzwi to również świetne miejsce do przechowywania. Wieszane na drzwiach stelaże do przechowywania lub wąskie półki, które można przykręcić, to popularne rozwiązanie – należy szukać produktów wykonanych z trwałych materiałów, z wysokimi brzegami półek, które ochronią przechowywane przedmioty przed wypadaniem.

Szyna magnetyczna na noże to kolejny łatwy sposób na zwolnienie miejsca na blacie – dzięki eliminacji bloku na noże – lub w szufladzie. Można ją umieścić w dowolnym miejscu, należy jednak pamiętać, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, szczególnie dla rodzin z dziećmi. Jeśli nadal brak Ci pomysłów, garść wskazówek znajdziesz w tym poradniku. Jeśli nie lubisz widoku nieosłoniętych noży, możesz je nawet zawiesić pod okapem!

Read More...
Niedostatecznie wykorzystana przestrzeń

Przestrzeń w przestrzeni

Jeśli zabrakło Ci miejsca do przechowywania, mimo wprowadzenia w życie wszystkich przydatnych sztuczek powiększających powierzchnię składowania, może czas zastanowić się nad tym, co przechowujesz.

Bądźmy szczerzy – czy masz szafkę przeznaczoną na nieuporządkowane stosy Tupperware i innych pojemników z tworzywa sztucznego? Albo szufladę, z której wysypują się miarki i różne gadżety? Produkty przechowywane metodą „jeden w drugim” pozwalają ograniczać niezbędną przestrzeń dzięki wykorzystaniu każdego centymetra sześciennego. Firma Joseph Joseph stworzyła wyjątkową gamę produktów kuchennych przechowywanych „jeden w drugim” lub „jeden na drugim” – od misek po deski do krojenia. Jeśli naprawdę brakuje Ci miejsca, możesz nawet połączyć durszlak, sitko, miski do mieszania i miarki, przechowując je w jednej dużej misie, dzięki fantastycznemu zestawowi Nest 9 Plus!

 

Read More...
Przestrzeń w przestrzeni
Przestrzeń w przestrzeni
„Wszystko w jednym”

„Wszystko w jednym”

Jeśli jesteś zapalonym kucharzem, możesz pozbyć się bałaganu i przedmiotów tylko do pewnego stopnia — to także jest korzystne, a układanie pojemników Tupperware metodą „jeden w drugim” oraz wieszanie noży na ścianach się przydaje, lecz niektóre przedmioty są w kuchni niezbędne. Jak przygotowywać gorące napoje bez wyrafinowanego ekspresu do kawy, jak przyspieszyć proces przygotowania potraw bez wiernego czajnika?

Zawsze jednak istnieje możliwość skupienia kilku funkcji urządzeń i naczyń w jednym. Bateria do wrzącej wody pozwala nalać wrzątek w ciągu kilku sekund, dzięki czemu można się pozbyć czajnika i paru innych urządzeń – to pozwoli Ci zaoszczędzić czas i cenne miejsce w kuchni.

 

Read More...
„Wszystko w jednym”


Jeśli po wykonaniu tych wszystkich prób nadal zmagasz się z problemem miejsca w kuchni, być może należy podjąć bardziej radykalne kroki. Przyjrzyj się dokładnie wszystkiemu, co przechowujesz w kuchni. Czy to wszystko naprawdę musi tu być? Może w domu znajdzie się jakieś lepsze miejsce dla tych przedmiotów?

Czy ekspres do kawy nie mógłby zamieszkać w gabinecie? Czy środki czystości nie powinny trafić do szafek w łazience? Czy te wszystkie butelki z alkoholem nie byłyby szczęśliwsze w barku w salonie? Czy istnieje jakiś powód, dla którego ręczniki papierowe i zapasowe ściereczki nie mogłyby się znaleźć w kredensie? Jeśli naprawdę trudno Ci wygospodarować miejsce w kuchni, może warto zadać sobie te pytania.

Mamy nadzieję, że pomogliśmy Ci uwolnić tak bardzo potrzebną przestrzeń w Twojej kuchni i sprawić, że stanie się ona przyjemniejszym miejscem do gotowania i rozrywki. Jeśli nadal brakuje Ci miejsca, nie mamy pojęcia, co jeszcze moglibyśmy zaproponować – może lepiej będzie skorzystać z pomocy profesjonalisty!


Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.