Niepozorna bateria to prawdopodobnie najczęściej używany przedmiot w kuchni — to niezbędny element codziennych zajęć, takich jak przygotowywanie posiłków, sporządzanie napojów i zmywanie naczyń. Jeśli kran nie działa lub cieknie, bądź jest już po prostu stary i zużyty, zapewne myślisz o jego wymianie. Warto rozważyć wybór urządzenia wyższej klasy, jeśli kran bywa powodem frustracji. Niewielkim problemom z właściwym dostosowaniem dyszy lub wodą rozchlapującą się na blat można zaradzić, wybierając inteligentniejsze rozwiązania. Ponieważ bateria odgrywa najwiekszą rolę przy wszystkich czynnościach w kuchni, ważne, aby wybrać właściwą — na szczęście możemy pomóc!

Na pierwszym miejscu powinna być funkcjonalność. Nasze wskazówki i zalecenia dotyczące dopasowania baterii do wystroju kuchni omówimy w dalszej części artykułu, ponieważ instalowanie pięknie zaprojektowanej baterii mija się z celem, jeśli nie spełnia ona naszych potrzeb. 

W pierwszej kolejności pomyśl, do czego najczęściej używasz baterii i zlewu.


Mycie naczyń

Jeśli co wieczór moczysz ręce w pianie i w wodzie po brudnych naczyniach, rozważ zainstalowanie regulowanej baterii z wyciąganym wężem. Kontrola kierunku strumienia wody świetne sprawdza się przy myciu naczyń o nietypowych kształtach, takich jak szklanki i sitka, a także przy myciu dużych patelni czy blach do pieczenia, które nie mieszczą się w zlewie.

Można zastanowić się także nad zamontowaniem dozownika gorącej wody z boku baterii kuchennej. Wszyscy wiemy, że niektóre naczynia da się dokładnie umyć dopiero po dobrym namoczeniu, tj. po napełnieniu wrzącą wodą z czajnika i pozostawieniu na jakiś czas. Gorąca woda na żądanie pomaga w usuwaniu uporczywego brudu i zaschniętego jedzenia, umożliwiając zaoszczędzenie czasu i uniknięcie nieprzyjemnego poczucia, że jeszcze czeka na nas nieumyta blacha.

Read More...
Mycie naczyń
Mycie naczyń
Amator gorących napojów

Amator gorących napojów

Gorące napoje to podstawa każdego gospodarstwa domowego — poranna kawa, liczne kubki gorącej herbaty, gorąca czekolada na zimowe wieczory lub nawet lekarstwo na przeziębienie! Cokolwiek wybierzesz, dzięki dozownikowi gorącej wody nie będziesz potrzebować już czajnika, oszczędzisz czas oraz cenną przestrzeń na blacie.

 

Jeśli nie chcesz wprowadzać wielkiej zmiany lub bateria nie stanowi problemu, dozownik gorącej wody możesz zamontować z boku przy zlewie. Jeśli jednak zamierzasz zastąpić całą baterię, świetnym wyborem będzie bateria trzy w jednym (zimna, ciepła i gorąca woda) — oferowana bateria 3N1 pasuje do standardowych złączy kuchennych 35 mm, więc jest to idealna opcja, jeśli nie chcesz wprowadzać żadnych zmian w blacie kuchennym.

Read More...
Amator gorących napojów

Szef kuchni

Dość już frustracji. Niektóre baterie kuchenne posiadają regulację strumienia wody, umożliwiając zmianę na łagodne, prysznicowe ustawienie, które jest idealne do płukania owoców i warzyw.

W zależności od jakości wody w okolicy woda z kranu może mieć zanieczyszczenia mineralne lub śladowe ilości chloru — jest zupełnie bezpieczna do spożycia, ale jej cechy wpływają na smak gotowanych potraw. Bateria z wodą filtrowaną daje perfekcyjnie czystą wodę bezpośrednio z kranu — ma to szczególne znaczenie w przypadku artykułów, które chłoną wodę podczas gotowania, takich jak ryż lub kasza kuskus, a także zapobiega korozji lub odbarwieniom powstającym z czasem na przyborach kuchennych.

Dozownik gorącej wody to kolejna modyfikacja, która pomoże w przygotowywaniu posiłków — od napełniania rondelków do płukania makaronu. Przydaje się do bardzo wielu rzeczy. Jeśli poświęcasz dużo czasu na gotowanie, rozważ nasz dozownik filtrowanej wody HC3300 — za pociągnięciem dźwigni dostarcza zarówno gorącą wodę, jak i filtrowaną zimną wodę, która jest wolna od wszelkich znieczyszczeń mogących wpływać na smak potraw.

Read More...
Szef kuchni
Szef kuchni


Po wyborze potrzebnych funkcji baterii czas na uwzględnienie jej wyglądu. Najczęściej baterie kuchenne wymienia się razem ze zlewem, lecz jeśli zachowujesz zlew, upewnij się, że nowy kran będzie do niego pasować. Piękne wykończenie ze złota szczotkowanego może wyglądać świetnie na wystawie, ale niekoniecznie na zlewie ze stali nierdzewnej. Do rozważenia jest nie tylko kolor — elegancka, nowoczesna bateria nie będzie pasować do emaliowanego zlewu w rustykalnym stylu.

Po wyborze zlewu należy rozejrzeć się po całym pomieszczeniu. Czy ma ono jednolity styl? Jeśli tak, warto upewnić się, że nowa bateria nie będzie kłócić się z innym wyposażeniem i armaturą — uchwytami szafek, klamkami itp. Podobnie jak w przypadku zlewu patrzymy nie tylko na kolor — kluczem są materiały, tekstury i styl. Na szczęście jest tak wiele baterii na rynku, że bez wątpienia znajdziesz to, czego szukasz.

Zauważalna jest też duża rozpiętość cen baterii — od bardzo tanich do niezwykle drogich. Chociaż nie musisz sięgać do najwyższej możliwej półki, aby uzyskać produkt wysokiej jakości, bateria kuchenna to jeden z tych elementów, na których nie opłaca się oszczędzać. Bateria kuchenna będzie używana wiele razy codziennie, przez cały rok — jeśli płacisz za jakość i rozeznasz się przed zakupem, możesz mieć pewność, że kupujesz sprzęt, który posłuży przez wiele lat.


Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.