Zdjęcie filters-c011

Tylko oryginalne filtry InSinkErator są kompatybilne z naszymi dozownikami

Nasze dozowniki gorącej wody  są zaprojektowane do pracy z oryginalnymi filtrami dostarczanymi przez firmę InSinkErator.

Filtry do wody InSinkErator F-701r i F-201r są specjalnie zaprojektowane do użytku z wodą o temperaturze do 99°C. Jest to idealne rozwiązanie dla naszego zbiornika NeoTank, który wyposażony jest w cyfrowy termostat, który pozwala użytkownikom kontrolować temperaturę w zbiorniku między 88°C a  99°C.

Dzięki temu filtry mogą redukować zanieczyszczenia nawet w tak wysokich temperaturach, podczas gdy wiele „kompatybilnych” filtrów działa tylko w temperaturach do 80°C. Zapewnia to lepszą smak wody, a także zmniejsza ryzyko osadzania się zanieczyszczeń w zbiorniku gorącej wody firmy InSinkErator.

Aby zapewnić ciągłe zaopatrzenie w filtrowaną wodę i zapewnić działanie systemu InSinkErator zgodne z oczekiwaniami, należy wymieniać filtry co 6 miesięcy.

Read More...
Tylko oryginalne filtry InSinkErator są kompatybilne z naszymi dozownikami
Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.