Zanim zaczniesz planować szczegóły nowej kuchni, musisz wziąć miarkę i sprawdzić, ile miejsca masz do dyspozycji.

Bez względu na to, czy skorzystasz z usług zawodowego projektanta, czy też własnych zdolności, poważna modernizacja kuchni nie może się rozpocząć bez dokładnych pomiarów – nawet centymetrowy błąd pomiaru może potem spowodować spore kłopoty.

Zanim zaczniesz, przygotuj odpowiednie narzędzia. Do pomiarów nie jest konieczne specjalistyczne wyposażenie, ale będziesz potrzebować co najmniej miarki, linijki i papieru w kratkę. Miłośnicy techniki mogą użyć laserowej poziomicy i odległościomierza laserowego – to bardzo precyzyjne i łatwe w użyciu przyrządy, ale można się bez nich obejść.


Zacznij od podstaw


Najpierw narysuj kontur kuchni i zmierz podane poniżej podstawowe wymiary. Wszystko to trzeba nanieść na duży arkusz kratkowanego papieru w przejrzysty i czytelny sposób. 

  1. Zmierz szerokość ścian. Pomiarów trzeba dokonać u podstawy, pośrodku wysokości oraz u sufitu – ściany rzadko są proste, co może być powodem przykrych niespodzianek.
  2. Po zmierzeniu szerokości zmierz wysokość. Tu obowiązuje ta sama zasada, jak przy szerokości – wykonaj pomiary przy narożnikach i pośrodku ściany, by uchwycić wszelkie odchylenia.
  3. Teraz pora na drzwi. Potrzebne są Ci odległości od narożników ścian do krawędzi obramowania drzwi, całkowite szerokości drzwi (z obramowaniem) i wysokości drzwi (również z obramowaniem).
  4. Tak samo postępuj z oknami – od narożników ścian do krawędzi obramowania okna, szerokość i wysokość okna (łącznie z obramowaniem) i wreszcie odległości od podłogi do dolnej krawędzi obramowania okna.

tył półki? Zajmują cenne miejsce, więc wyrzuć je lub oddaj komuś, komu się przydadzą.


Nie zapomnij o drobiazgach

Tak samo postępuj z oknami – od narożników ścian do krawędzi obramowania okna, szerokość i wysokość okna (łącznie z obramowaniem) i wreszcie odległości od podłogi do dolnej krawędzi obramowania okna.

Trzeba również zaznaczyć rury, wyłączniki, wywietrzniki, gniazdka itd. Mierz od narożnika ściany do każdego elementu, który będzie miał wpływ na układ, funkcjonowanie lub projekt kuchni – tym razem mierzyć trzeba odległość do środka elementu i odnotowywać na planie jego wymiary.

Jeśli odnawiasz tylko część kuchni, na przykład wymieniasz szafki i blaty wzdłuż jednej ściany, wystarczy, że pomierzysz jedynie odpowiednie obszary – choć jeśli już masz miarkę pod ręką, warto pomierzyć i resztę pomieszczenia. Pomiary na pewno kiedyś się przydadzą i pozwolą później zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Read More...
Nie zapomnij o drobiazgach
Nie zapomnij o drobiazgach
Narysuj plan

Narysuj plan

Jeśli korzystasz z usług zawodowego projektanta, Twój szkic pozwoli mu rozpocząć projektowanie nowej kuchni. W tym przypadku pamiętaj o zaznaczeniu przyłączy zlewozmywaka i kuchenki oraz gniazdek – jeśli nie chcesz dokonywać większych przeróbek hydraulicznych czy gazowych, ich położenie nie może się znacząco zmienić!

Jeśli projektujesz kuchnię samodzielnie, właśnie teraz zaczyna się część kreatywna. W pożądanych miejscach naszkicuj sprzęt AGD, zlewozmywak, blaty i meble. Oszacuj dostępne miejsce przy użyciu wykonanych wcześniej pomiarów – możesz wprowadzić poprawki, gdy znajdziesz urządzenia i wyposażenie, które ostatecznie zamówisz.

Read More...
Narysuj plan

Sprawdź, czy wszystko się zgadza

Gdy już naszkicujesz swą wymarzoną kuchnię, pora sprawdzić, czy rzeczywistość będzie pasować do pomysłów, a także zweryfikować projekt pod kątem przyjętych norm. Oto ważne rzeczy, które trzeba sprawdzić:

– Czy oświetlenie jest odpowiednie? Dobre oświetlenie kuchni obejmuje oświetlenie ogólne dające atmosferę, oświetlenie funkcyjne zapewniające wygodę pracy i oświetlenie akcentowe, podkreślające eksponowane obszary pomieszczenia. W doborze oświetlenia kuchni pomoże Ci nasz szczegółowy przewodnik.

Czy jest wystarczająco dużo miejsca do przygotowywania potraw, ich gotowania, przenoszenia i zmywania? Nie ma sensu upychanie w kuchni wszystkich możliwych wynalazków, gdy nie wystarczy już miejsca do pracy.

Read More...
Sprawdź, czy wszystko się zgadza
Sprawdź, czy wszystko się zgadza


Musisz zachować co najmniej:

  • 40 cm szerokości blatu przy lodówce od strony uchwytu drzwi lub 120 cm od przodu lodówki.
  • 40 cm szerokości blatu po jednej stronie piekarnika. Jeśli blat znajduje się naprzeciwko piekarnika, zadbaj o to, by droga nie krzyżowała się z przejściem.
  • 40 cm szerokości blatu przy kuchence mikrofalowej od strony uchwytu drzwiczek.
  • 60 cm szerokości blatu po jednej stronie zlewozmywaka i 45 cm po jego drugiej stronie.
  • Co najmniej 90 na 60 cm na główne miejsce przygotowywania potraw.
  • Zmywarka powinna znajdować się nie dalej, niż 90 cm od blatu, w którym zamontowany jest zlewozmywak.

Jeśli przestrzenie są wspólne – np. ten sam odcinek blatu jest przeznaczony dla piekarnika i kuchenki mikrofalowej – jego szerokość należy zwiększyć o co najmniej 30 cm.

To zalecane minimalne wymiary, a nie sztywne wymagania – jeśli na przykład często gotujesz dla większej grupy osób lub przygotowujesz skomplikowane, wieloskładnikowe potrawy, możesz potrzebować więcej miejsca. Z drugiej strony, jeśli mieszkasz samotnie i nie zmywasz dużo, możesz zmniejszyć ilość miejsca po jednej stronie zlewozmywaka.

– Czy istnieje odpowiedni „trójkąt roboczy”? Podstawowy trójkąt roboczy to obszar między zlewozmywakiem, lodówką i piekarnikiem/kuchenką. Aby usprawnić przygotowywanie posiłków, obszar ten powinien być jak najmniejszy. Należy też zadbać o to, by nie przebiegał przezeń „szlak komunikacyjny” i nikt przechodził przez obszar przygotowywania posiłków.

– Czy jest miejsce na kosze na odpadki? Kosze to nie ozdoby, ale są niezbędne! Pamiętaj, by w zasięgu ręki od zlewozmywaka znajdował się kosz na śmieci oraz pojemniki na recykling.

– Czy jest wystarczająco dużo gniazdek? Brak wolnego gniazdka to powód do frustracji, której jednak można uniknąć przez staranne planowanie. Postaraj się uwzględnić wszelkie możliwe potrzeby – gdzie domownicy ładują swe telefony? Jakie urządzenia będą zwykle podłączane? Czy trzeba będzie podłączyć oświetlenie LED w szafkach? W razie czego pamiętaj – nikt dotąd nie narzekał na zbyt dużą liczbę gniazdek.


Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.