Bezpieczne i łatwe użytkowanie.

Bezpieczne i łatwe użytkowanie.

Nasze utylizatory odpadów spożywczych nie używają ostrzy ani noży. Horrory, które można obejrzeć w telewizji, są wyłącznie wytworem fantazji! 

Utylizatory odpadów spożywczych Evolution rozdrabniają większość rodzajów żywności w ciągu kilku sekund dzięki zastosowaniu wirników lub „wypustek”, które znajdują się głęboko pod powierzchnią zlewu.

Aby zachować bezpieczeństwo, należy zastosować trzy kroki uruchamiania utylizatora InSinkErator Evolution. Najpierw odkręcić kran z zimną wodą, następnie nacisnąć przycisk przełącznika, aby aktywować utylizator, a na końcu wrzucić odpadki spożywcze do zlewu.

Read More...
Bezpieczne i łatwe użytkowanie.

Mieli większość rodzajów odpadów spożywczych w kilka sekund

Nasze utylizatory odpadów spożywczych Evolution w higieniczny i bezpieczny sposób usuwają praktycznie wszystkie odpady spożywcze po naciśnięciu jednego przycisku. Od kości kurczaka po obierki z owoców i warzyw – wszystko to może zmielić utylizator Evolution.

Nigdy więcej nieporządku, brzydko pachnących pojemników, owadów lub bakterii w kuchni z powodu gnicia resztek żywności.

Read More...
Mieli większość rodzajów odpadów spożywczych w kilka sekund
Mielą większość rodzajów odpadów spożywczych w kilka sekund
soundseal

Nie uwierzysz, jak jest cichy

Powszechnym nieporozumieniem jest to, że utylizatory odpadów spożywczych są głośne. W rzeczywistości nasze utylizatory Evolution używają technologii SoundSeal, która redukuje dźwięki do poziomu szeptu - dzięki czemu nie musisz mówić podniesionym głosem ani przeszkadzać sąsiadom.

Read More...
Nie uwierzysz, jak jest cichy

Pomóż ograniczyć ilość odpadów spożywczych na składowiskach odpadów

Każdego roku 7,3 milionów ton odpadów spożywczych trafia na składowiska odpadów, co przekłada się na emisję szkodliwych gazów cieplarnianych.

Zamiast trafiać na składowiska, odpady spożywcze mogą pomóc w uzyskaniu przydatnego biogazu i innych niezbędnych substancji użyźniających glebę, jeśli przejdą odpowiedni proces przetwarzania w oczyszczalni ścieków.

Dzięki utylizatorowi odpadów spożywczych InSinkErator kuchnia będzie czystsza, a odpady spożywcze nie trafią na składowisko odpadów, co pomoże w ochronie środowiska

Porównaj utylizatory Evolution

              Evolution 100Evolution 150 Evolution 200Evolution 250
ODPOWIEDNIE DO

Dużych gospodarstw domowych

Dużych gospodarstw domowych

Dużych gospodarstw domowych z dużą ilością domowników

Dużych gospodarstw domowych z dużą ilością domowników

MIELENIE

2-stopniowe

2-stopniowe

3-stopniowe

3-stopniowe

POZIOM GŁOŚNOŚCI

Cichszy

Cichszy

Bardzo cichy

Bardzo cichy

WBUDOWANY PRZEŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY

 ✔

 ✔

 ✔

OBWÓD BOOSTERA

AUTOMATYCZNE ODWRACANIE

OGRANICZNIK ZLEWOZMYWAKA

Kosz z sitkiem ze stali nierdzewnej

Ogranicznik ze stali nierdzewnej klasy premium z polerowaną i chromowaną osłoną

Kosz z sitkiem ze stali nierdzewnej

Ogranicznik ze stali nierdzewnej klasy premium z polerowaną i chromowaną osłoną

ŁATWA W CZYSZCZENIU PRZEGRODA

Przeciwbakteryjna, zdejmowana

Przeciwbakteryjna, zdejmowana

Przeciwbakteryjna, zdejmowana

Przeciwbakteryjna, zdejmowana

POJEMNOŚĆ KOMORY ROZDRABNIAJĄCEJ

1005 ml

1005 ml

1180 ml

1180 ml

MOC W KONIACH MECHANICZNYCH

0,75 KM

0,75 KM

0,75 KM

0,75 KM

GWARANCJA

4 lata

7 lat

5 lat

8 lat

DOSTĘPNY ONLINE Z INSTALACJĄ


Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.