Utylizator Push

Bezpieczne i łatwe użytkowanie.

Utylizatory serii M zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie. Horrory, które można zobaczyć w telewizji, są wytworem wyobraźni. W utylizatorze nie ma ostrzy ani noży, więc możesz mieć pewność, że ręce są całkowicie bezpieczne.

Korzystanie z utylizatora serii M nie może być łatwiejsze. Zawsze zaczynaj od słabego strumienia zimnej wody. Pomoże to zbić odpady żywnościowe, umożliwiając ich łatwe przepłukanie przez kanalizację. Teraz włącz utylizator i powoli wrzucaj resztki jedzenia, nie przeładowując komory (pamiętaj, że im większa komora mielenia utylizatora, tym więcej odpadków może obsłużyć jednocześnie). Kiedy usłyszysz, że mielenie zatrzymuje się i urządzenie wyłącza się, zimna woda powinna płynąć jeszcze przez 10 sekund.


Read More...
Bezpieczne i łatwe użytkowanie.

Mielą większość rodzajów odpadów spożywczych w kilka sekund

Urządzenia serii M pozwalają na utylizację dowolnych odpadów spożywczych, na przykład kości z kurczaka. Jednak do utylizacji materiałów włóknistych, takich jak skórki od bananów, zaleca się używania utylizatorów Evolution.

Nigdy więcej nieporządku, brzydko pachnących pojemników, owadów lub bakterii w kuchni z powodu gnicia resztek żywności.

Read More...
Mielą większość rodzajów odpadów spożywczych w kilka sekund
Model66

Pomóż ograniczyć ilość odpadów spożywczych na składowiskach odpadów

Czy wiesz, że 7,3 miliona ton brytyjskich odpadów spożywczych trafia na wysypiska śmieci każdego roku? Emitują one szkodliwe gazy cieplarniane, które niszczą nasze środowisko.

Prawda jest taka, że duży procent populacji wciąż nie segreguje odpadów żywnościowych. Dzięki z utylizatorowi serii M nie może być to łatwiejsze. Po prostu włóż odpady żywnościowe do zlewu i obserwuj, jak odpływają w ciągu kilku sekund. Twoje odpadki żywnościowe są  wysyłane bezpośrednio do oczyszczalni ścieków, gdzie przetwarzane są na cenny biogaz i składniki odżywcze w glebie, zamiast gnić na składowisku.



Porównanie utylizatorów serii M

              Model 46 Model 56 Model 66
ODPOWIEDNIE DO

Małych gospodarstw domowych

Średnich gospodarstw domowych

Dużych gospodarstw domowych

MIELENIE

1-stopniowe

1-stopniowe

1-stopniowe

POZIOM GŁOŚNOŚCI

Podstawowy

Cichy

Cichy

WBUDOWANY PRZEŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY

 ✘

 ✔

 ✔

OBWÓD BOOSTERA

AUTOMATYCZNY TRYB WSTECZNY

OGRANICZNIK ZLEWOZMYWAKA

Plastik

Plastik

1-częściowy element ze stali nierdzewnej

PRZEGRODA, KTÓRĄ ŁATWO WYCZYŚCIĆ

Stała

Zdejmowana

Zdejmowana

POJEMNOŚĆ KOMORY ROZDRABNIAJĄCEJ

980 ml

980 ml

980 ml

MOC W KONIACH MECHANICZNYCH

0,55 KM

0,55 KM

0,75 KM

GWARANCJA

2 lata

3 lata

4 lata

DOSTĘPNY ONLINE Z INSTALACJĄ


Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.