Gdy nadejdzie czas, by zastąpić starą kuchnię wymarzonym salonem rodzinnych spotkań rozrywki, łatwo wybiec marzeniami w przód i trochę dać się ponieść fantazji. Jest czas na emocje, ale jeszcze nie teraz.

Choć projektanci są bardzo pomocni przy urządzaniu kuchni, nie trzeba polegać wyłącznie na ich słowach. Ich rady są cenne, ale kuchnia będzie Twoja. Dlatego ostateczny projekt musi odzwierciedlać Twoje pomysły, preferencje i potrzeby.

W istocie jest osiem ważnych rzeczy, o które musisz zadbać, nim zaczniesz się zachwycać wspaniałym projektem swojej nowej kuchni!

1. Jaki mam budżet?

Zgadza się: pierwszą rzeczą, którą musisz znać w związku z planowanym remontem kuchni, jest wielkość dostępnego budżetu. Oczywiście, jeśli w ogóle myślisz o przebudowie kuchni, to pewnie masz na to odłożone sporo pieniędzy. Stań twardo na ziemi, określ budżet i pilnuj limitu.

2. Czy kształt pomieszczenia pasuje do pożądanego układu kuchni?

To kwestia prawie tak samo ważna, jak budżet. Nie ma sensu myśleć o wymarzonej kuchni, jeśli pomieszczenie nie pozwala na jej realizację lub nie można go łatwo i niedrogo zaadaptować do tego, co masz na myśli. Możesz marzyć o otwartej przestrzeni z dużą wyspą, ale jeśli pomieszczenie na to nie pozwala, musisz porzucić te marzenia i wymyślić coś innego. Jeśli istnieje realny sposób zmiany kształtu kuchni i zwiększenia dostępnej przestrzeni, jest to pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić.

3.Jakie mam możliwości oszczędzania przestrzeni?

Jeśli nie możesz powiększyć kuchni, musisz wymyślić sposoby optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni. Poczytaj czasopisma o projektowaniu domów, skorzystaj z porad i zastanów się, jakie rozwiązania zastosować. Kran z wrzątkiem pozwoli zrezygnować z czajnika. W ten sposób można zwolnić nieco miejsca na blacie. Trzeba trochę pomyśleć, ale efekt może być wart wysiłku.

4. Jak wybrać odpowiedniego projektanta kuchni?

Przy wyborze projektanta kuchni istotne są rekomendacje. Ale jeśli polecony projektant nie słucha Cię lub jego pomysły Ci nie pasują, poszukaj innego. Projekt musi być odpowiedni, w przeciwnym razie kuchnia nie będzie działać, więc szukaj właściwego projektanta do skutku.

5. Czy mogę mieć wszystko, czego chcę?

Nie zawsze można mieć dokładnie wszystko to, czego się pragnie – właśnie tak zwykle jest w przypadku nowej kuchni. Dobrze wiedzieć, czego się chce, ale równie ważne jest wiedzieć, bez czego można się obyć. Jednym ze sposobów na to jest wypisanie pożądanych rzeczy, poczynając od tego, co niezbędne, do tego, co przydatne, ale nie absolutnie konieczne. Uporządkowana lista pozwala szybko określić, co musi pozostać, a z czego można zrezygnować. Sztuka kompromisu przyda się bardzo podczas planowania kuchni ze względu na ograniczenia miejsca i budżetu!

Czy mogę mieć wszystko, czego chcę?

6. Gdzie umieścić gniazdka?

Wiemy, że to pytanie wygląda na dziwne. Ale odpowiedź na nie jest ogromnie ważna przy projektowaniu kuchni. Ile gniazdek potrzeba, gdzie je umieścić, by zapewnić największą funkcjonalność, a jednocześnie zgodność z przepisami bezpieczeństwa, blisko szafek czy na nowej wyspie kuchennej? Pomyśl o tym, uwzględniając rozmieszczenie poszczególnych urządzeń. W końcu jaki pożytek z doskonałego miejsca na lodówkę, jeśli nie będzie jej do czego podłączyć? To ważne zadanie, ale jeśli dobrze wykorzystasz poświęcony na nie czas, da Ci wielką satysfakcję, że wszystko jest na swoim miejscu i działa jak należy.

7. Ile miejsca do przechowywania potrzebujesz?

Miejsce do przechowywania rzeczy to kolejny ważny aspekt, o który musisz zadbać, nim dokończysz zaplanowaną renowację kuchni. Nawet jeśli uważasz, że nie potrzebujesz więcej miejsca do przechowywania rzeczy, niż w starej kuchni, upewnij się, że go nie stracisz. Istnieje sporo sprytnych rozwiązań, więc odwiedź kilka salonów meblowych, by zobaczyć, co Ci się podoba i odpowiada Twoim potrzebom.

8. Kuchnia, przestrzeń rodzinna, przestrzeń rozrywki?

Kuchnia to o wiele więcej, niż tylko miejsce przygotowywania posiłków. To serce domu i Twoje decyzje przy projektowaniu powinny to odzwierciedlać zgodnie z Twoimi potrzebami. Czy będzie tam sofa, bar śniadaniowy, stół i duża ilość miejsca do przygotowywania posiłków? Czy wolisz spokojniejsze miejsce, służące tylko do gotowania i czytania? A może ma to być centrum domu, gdzie wszyscy mogą być razem i cieszyć się chwilami spędzanymi z rodziną i przyjaciółmi? Zastanów się, podejmij decyzję i planuj zgodnie z nią.

Nie spiesz się i zrób to dobrze

Jak widzisz, jest wiele szczegółów, o których musisz pamiętać, zanim zaczniesz planować nową kuchnię. Zapewniamy Cię jednak, że gdy za projektowanie zabierzesz się bez pośpiechu, pójdzie ono sprawniej i wkrótce z dumą będziesz podziwiać swą doskonałą kuchnię na miarę potrzeb i budżetu!

Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.