Zapewne nie raz takie sprzęty, jak wypiekacz do chleba, robot kuchenny i miski zostawały bezpośrednio na blacie kuchennym, ponieważ po prostu nie mieściły się one w szafkach.

Szkoda, bo wolny blat kuchenny jest bardzo istotny dla stworzenia bardziej relaksującego, luksusowego i przestronnego charakter kuchni. Uporządkowane blaty kuchenne są szczególnie ważne, jeśli kuchni używasz do celów rozrywkowych i towarzyskich — nieużywane sprzęty można więc ukryć za zamkniętymi drzwiami szafek, aby zapewnić sobie elegancką, wielofunkcyjną przestrzeń.


Jak zmaksymalizować przestrzeń magazynową szafek kuchennych?

Jeśli myślisz, że nie masz już więcej miejsca w kuchennych szafkach na przechowanie wszystkiego, możesz się zdziwić. Istnieje niezliczona liczba sprytnych pomysłów na zaoszczędzenie miejsca w szafkach kuchennych, które ułatwią życie. Przedstawione tutaj sztuczki zoptymalizują wnętrze szafek, stwarzając przestrzeń i zaoszczędzając czas. Każdy przedmiot powinien mieć ustalone miejsce, aby było łatwo go znaleźć.

Zapoznaj się z poniższą listą — jedna lub dwie wskazówki z pewnością zwrócą twoją uwagę i będą miały istotny wpływ na codzienne czynności oraz wygląd kuchni.


Jednakowe rozmiary słoików

Przestrzeń w szafkach wykorzystasz najlepiej, jeśli jedzenie będziesz przechowywać w słoikach szklanych w tych samych rozmiarach. Jeśli słoiki są w tym samym rozmiarze, łatwiej jest je ustawiać jeden na drugi, w jednej linii i dopasowywać do przestrzeni.

Nie tylko pozwoli to zmaksymalizować przestrzeń, ale da wgląd w zawartość słoików, dzięki czemu zaoszczędzisz czas na przeszukiwanie szafek w celu znalezienia właściwego składnika. Aby zapewnić profesjonalny wygląd, na słoiki możesz nakleić drukowane etykiety.

Zdjęcie Kitchen Cupboard Space Saving Ideas - Image 1

Pręt do zawieszania produktów czyszczących pod zlewem

Obszar pod zlewem może szybko się wypełnić, przez co w wyniku domykania drzwi szafki na siłę może dojść do rozlania środków chemicznych. Możesz jednak zainstalować w szafce zwykły pręt, na którym będziesz wieszać produkty czyszczące za dźwignie spryskiwacza. Zapewni to porządek w butelkach, które zachowają stabilność i pionową pozycję. Dzięki temu skutecznie zwiększysz przestrzeń w szafce pod zlewem, ponieważ będziesz mieć do dyspozycji miejsce pod wiszącymi butelkami.


Własnej roboty uchwyt na kapsuły z kawą

Zapewne nie wyobrażasz sobie życia bez ekspresu Nespresso, jednak kapsuły z kawą mogą być trudne w przechowywaniu, szczególnie jeśli kupujesz je w dużych ilościach.

Łatwym rozwiązaniem jest przymocowanie profili w kształcie litery T na górnej wewnętrznej powierzchni szafki tworzący doskonały, domowej roboty uchwyt na kapsuły. Profile w kształcie litery T z pewnością kupisz w lokalnym sklepie dla majsterkowicza. Gdy profile są już równolegle przymocowane do górnej wewnętrznej powierzchni szafki, wystarczy teraz tylko wsunąć kapsuły do środka! Bardzo satysfakcjonujące rozwiązanie.

Zdjęcie Kitchen Cupboard Space Saving Ideas - Image 2

Wąska szafka kuchenna w ścianie

Jeśli szukasz oryginalnych rozwiązań na brak miejsca w kuchni, to mamy sposób na zmaksymalizowanie przestrzeni, nawet jeśli masz małą kuchnię. Możesz wykorzystać ukrytą przestrzeń w szkieletowej ścianie działowej, tworząc w niej otwór i umieszczając półki oraz drzwiczki. Szafka będzie raczej płytka, ale zapewni wystarczającą ilość miejsca na ustawienie i ukrycie wszystkich puszek i słoików z jedzeniem. Szafkę możesz pomalować na modny kolor, dzięki czemu będzie wyglądać bardzo stylowo.

Kuchenny utylizator odpadów spożywczych pod zlewem

Około jedna trzecia całej żywności produkowanej w Wielkiej Brytanii lub importowanej do kraju jest marnowana. Recykling naszych odpadków spożywczych jest konieczny.

Odpowiednie zorganizowanie szafek kuchennych pozwala stworzyć większą przestrzeń, tak aby wszystko miało swoje miejsce i nie leżało na widoku. Pomoże to również ograniczyć marnowanie żywności, ponieważ będziesz lepiej kontrolować produkty, które masz, oraz ich daty ważności, aby nie kupować nadmiernych ilości. 

Możesz również zainstalować utylizator odpadów spożywczych w zlewie kuchennym. Jest to kompaktowe rozwiązanie, dzięki któremu zaoszczędzisz miejsce w szafce, które byłoby zajęte przez nieporęczny i nieprzyjemnie pachnący pojemnik na odpadki spożywcze.

Utylizator odpadów spożywczych mieli je na bardzo małe cząstki, które są spłukiwane przez standardowy odpływ kuchenny do lokalnego systemu kanalizacji lub szamba, dzięki czemu nie trafiają one na wysypiska śmieci.


Dozownik toreb papierowych

Ponowne używanie toreb plastikowych to świetny pomysł, ale mogą one zajmować bardzo dużo miejsca w szafce kuchennej. Weź puste prostokątne pudełko na chusteczki i przyklej je do wewnętrznej powierzchni drzwi szafki kuchennej. Możesz włożyć tam wszystkie torebki i wyciągać je wrazie potrzeby.


Półka na mikrofalówkę

Niezależnie od tego, czy mikrofalówka stoi na blacie kuchennym czy w szafce, półka na mikrofalówkę to idealne rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie przestrzeni nad urządzeniem.


Trójpoziomowa narożna półka bambusowa

Talerze, jedzenie, dokumenty — wszystko można układać na tej półce bambusowej . Trzy poziomy zapewniają wiele przestrzeni w rogu szafki kuchennej, która rzadko jest używana.


Dwupoziomowy przesuwny organizer koszykowy

Ten możliwy do ustawiania w stos, dwupoziomowy przesuwny organizer koszykowy do montowania pod zlewem to dobry przykład organizera koszykowego, który pozwala na oszczędzenie miejsca i pasuje do szafek lub pod zlew, dzięki czemu mamy więcej półek do zagospodarowania. Szuflady koszykowe są nie do zdarcia i nadają się do przechowywania wszystkiego — od warzyw do detergentów.


Przeniesienie kieliszków do wina do spiżarni

Innym pomysłem na zwolnienie miejsce w kuchni jest przeniesienie przedmiotów, których nie potrzebujesz każdego dnia, do spiżarni. Szafki są przeznaczone do celów użytkowych, nie ma w nich niczego, czego nie dałoby się zmienić. Tak więc przedmioty, takie jak kieliszki do wina, koktajli czy szampana, można przechowywać w spiżarni, zwalniając przestrzeń w szafce, w której powinny znaleźć się naczynia codziennego użytku, takie jak kubki i szklanki.

Zdjęcie Hero - Kitchen Cupboard Space Saving Ideas - Image 3

Wysuwane półki z szafki narożnej

Szafka narożna ma to do siebie, że nie do końca widać, co się w niej znajduje. Szafka usytuowana jest w rogu, w miejscu, w którym spotykają się dwa rzędy standardowych szafek. W ten sposób część zawartości szafki jest zakryta przez inny rząd szafek.

To sprawia, że wykorzystanie przestrzeni w jej wnętrzu jest utrudnione. Rozwiązaniem jest instalacja systemu wyciąganych półek. Otwarcie drzwi szafki powoduje wyciągnięcie półek, zapewniając natychmiastowy dostęp do wszystkiego, czego potrzebujesz.

Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.