Nieruchomości odpowiadają za duży odsetek emisji dwutlenku węgla w Wielkiej Brytanii,  a ponieważ coraz więcej osób jest świadoma ekologicznie, nie dziwi, że popyt na domowe rozwiązania ekologicznie jest bardzo wysoki.

Konsumenci chcą wieść życie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, stosując holistyczne metody. Zwracają uwagę, gdzie kupują żywność i ubrania oraz jakiego środka transportu używają. Rozwiązania ekologiczne dla domu to tylko kolejny niezbędny aspekt zrównoważonych wyborów życiowych.

To nie wszystko — czyniąc dom bardziej przyjaznym dla środowiska nie tylko przyczyniasz się do dbania o środowisko naturalne, ale również oszczędzasz pieniądze.

Zapoznaj się z tymi ekologicznymi rozwiązaniami dla domu, które przyniosą korzyści zarówno tobie, jak i środowisku:


Wybieraj naturalne farby

Podczas dekorowania domu należy upewniać się, że kupujemy farby na bazie wody, w których użyto naturalnego pigmentu. Większość farb na rynku jest na bazie oleju i są mniej wydajne energetycznie. 

Zdjęcie 1. Paint

Zainstaluj ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe jest często pomijane, a może przecież zużywać około 15%–40% mniej energii niż kaloryfery. Są więc warte rozważenia. Ciepłe podłogi dają również uczucie luksusu, szczególnie zimą w łazience i kuchni. Chociaż ogrzewanie podłogowe zwykle kojarzy się z nowym budownictwem, można je również zainstalować w starszych budynkach.

Ogrzewanie podłogowe ogrzewa całą podłogę, więc w przeciwieństwie do kaloryfera, im większą powierzchnię obejmuje, tym mniejsza temperatura jest wymagana do ogrzania pomieszczenia. Poza tym w przypadku kaloryferów, w miarę zwiększania się temperatury może dochodzić do utraty ciepła przez sufit.


Kupuj używane meble

Jeśli zamierzasz przeprowadzić remont domu i kupujesz meble, ekologiczniej będzie kupować meble używane. Panuje obecnie coraz popularniejszy trend kupowania odnawianych mebli oraz mebli wykonanych z drewna z odzysku.  

Jeszcze większe wrażenie możemy zrobić, kupując zabytkowy mebel z historią, którą możesz opowiedzieć swoim gościom, zamiast masowo produkowanego mebla z sieciówki.

Zdjęcie 2. Old chair

Zainstaluj izolację poddasza

Izolacja poddasza może obniżyć rachunki za energię elektryczną nawet o kilkaset złotych w roku oraz podnieść efektywność energetyczną domu. Instalując izolację na poddaszu, upewnij się, że używasz w miarę możliwości materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów naturalnych, takich jak wełna owcza, włókno konopne oraz włókno drzewne.

Jeśli masz poddasze użytkowe, konieczna jest izolacja dachu. Dach warto izolować podczas jego wymiany, jednak jeśli jest w dobrym stanie, można go zmodernizować.


Zainstaluj izolację murów szczelinowych

Izolacja ścian jest jednym z najbardziej opłacalnych rozwiązań dla domu. Wiele osób izoluje poddasze, zapominając, że energia może uciekać przez nieizolowane ściany szczelinowe. Dzięki dużym oszczędnościom wynikającym z izolacji ścian szczelinowych inwestycja w to przyjazne dla środowiska rozwiązanie zwróci się sama w ciągu dziewięciu miesięcy.

Jeśli dom został wybudowany w ostatnich 10 latach, bardzo możliwe, że ściany szczelinowe mają już izolację.


Zainstaluj utylizator odpadów spożywczych

Utylizacja odpadków spożywczych to globalny problem. Gdy wyrzucasz odpadki spożywcze, trafiają one na wysypiska śmieci, gdzie ulegają rozkładowi, uwalniając do atmosfery szkodliwe gazy.

Możesz jednak zainstalować w zlewie kuchennym utylizator odpadów spożywczych, dzięki czemu nie będą trafiać na wysypisko śmieci. Poza tym pozwoli to pozbyć się przykrych zapachów z niehigienicznego pojemnika na odpady spożywcze w kuchni.


Wymień słuchawkę prysznicową na taką, która oszczędza wodę

Powszechnie wiadomo, że branie prysznica wymaga mniej wody niż kąpiel, ale niekoniecznie, jeśli pod prysznicem zamontowano panel prysznicowy z wieloma dyszami! Jednym z ekologicznych rozwiązań dla domu jest użycie słuchawki prysznicowej ze zintegrowanym regulatorem przepływu, takiej jak Mira Eco Beat.


Zainstaluj panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne to nie tylko przyjazne dla środowiska rozwiązanie dla domu, ale sposób na długofalowe oszczędzanie pieniędzy oraz sprzedawanie nadmiaru energii do sieci energetycznej na podstawie systemu taryf gwarantowanych. Jest to program rządowy, w ramach którego można sprzedawać wyprodukowaną energię.


Upewnij się, że wszystkie okna w domu mają podwójne szyby

Okna z podwójnymi szybami zyskały na popularności, a starsze budynki mogą na nich skorzystać, gdyż styl tych okien może zostać dopasowany do stylu z danego okresu.


Wybieraj drewniane ramy okienne zamiast UPVC

UPVC (nieplastyfikowany polichlorek winylu) emituje toksyczne związki, a po wyrzuceniu trafia na wysypiska śmieci. Jeśli myślisz o kupnie nowych okien, najlepszym wyborem z punktu widzenia środowiska są okna z drewnianymi ramami.


Korzystaj z lokalnych fachowców i materiałów budowlanych

Szukając ofert na wykonanie prac w domu, wybieraj lokalnych fachowców oraz lokalnie pozyskiwane materiały, tak aby zmniejszyć zużycie paliwa na potrzeby ich transportu.


Wymieniaj kocioł co 10 lat

Najnowsze modele kotłów są bardziej wydajne. Kocioł powinien być regularnie serwisowany i wymieniany co 10 lat.

​​​​​​​Odniesienia

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/695930/2017_Provisional_Emissions_statistics_2.pdf

https://www.thegreenage.co.uk/underfloor-heating-radiators/

https://www.which.co.uk/reviews/insulation/article/how-to-buy-loft-insulation/loft-insulation-costs-and-savings

https://www.which.co.uk/reviews/insulation/article/cavity-wall-insulation/cavity-wall-insulation-faqs

https://insinkerator.emerson.com/en-gb/insinkerator-products/food-waste-disposers

https://www.mirashowers.co.uk/parts-accessories/shower-heads/mira-beat-eco-four-spray-showerhead/

https://www.gov.uk/feed-in-tariffs

http://www.greenspec.co.uk/building-design/polyvinyl-chloride-pvc-environment-health/



Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.