Przełącznik hydrauliczny nie jest przeznaczony dla każdego.

Eksploatacja utylizatora odpadów spożywczych za pomocą przełącznika pneumatycznego nie jest dla każdego użytkownika. Dla tych, którzy doceniają dodatkową pewność pracy, jaką daje osłona, polecamy zestaw zatyczki sterującej.

Zamiast włączania przyciskiem pneumatycznym wystarczy włożyć zatyczkę magnetyczną do zlewu.  Utylizator uruchomi się tylko wtedy, gdy wlew jest zasłonięty tą zatyczką.

Jest to doskonałe rozwiązanie dla gospodarstw domowych wymagających zwiększonego bezpieczeństwa lub tych, w których preferowane jest tradycyjne sterowanie utylizatora za pomocą zatyczki magnetycznej.

Read More...
Przełącznik hydrauliczny nie jest przeznaczony dla każdego.
Zestaw zatyczki sterującej

Dla osób posiadających wyjątkowo grubościenne zlewy.

Każdy ze zlewów kuchennych jest różny. Są zbudowane z różnych materiałów, niektóre są głębsze niż inne, a niektóre mają nawet półtorej miski.

Przedłużka wlewu jest idealna do zlewów z bardzo grubymi ściankami, o grubości od 20 mm do 38 mm, do których nie pasuje nasz standardowy kołnierz do zlewu.

 

Read More...
Dla osób posiadających wyjątkowo grubościenne zlewy.
Przedłużka wlewu

Wygodny i stylowy dla każdego kuchni.

Przełącznik Air InSinkErator to najbardziej rozpowszechniona metoda pracy z utylizatorem odpadów spożywczych. Przycisk przełącznika pneumatycznego jest umieszczony obok zlewu kuchennego i wykorzystuje ciśnienie powietrza do aktywacji utylizatora.

Przełączniki pneumatyczne są dostępne w szerokiej gamie wykończeń, od polerowanego chromu po piękną matową czerń, więc z pewnością znajdziesz idealny styl do swojej kuchni. 

Read More...
Wygodny i stylowy dla każdego kuchni.
Czarny wyłącznik pneumatyczny
Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.