Obecnie można odnieść wrażenie, że co tydzień pojawiają się nowe, niezbędne gadżety kuchenne. Gdy lodówka może zamawiać zakupy, a smartfon służyć jako toster, rozpoznanie naprawdę przydatnych akcesoriów może być dość trudne. Wśród efektownych innowacji są jednak urządzenia, które znacznie ułatwiają codzienne życie. Jednym z nich jest dozownik gorącej wody InSinkErator.

Dlaczego warto mieć dozownik gorącej wody?

Można się zastanowić, czy przez czas spędzony na zagotowanie wody w czajniku dałoby się napisać bestsellerową powieść, lecz statystyki mówią same za siebie. Rocznie marnuje się ponad 68 milionów funtów przez nadmierne napełnianie czajników, a 67% ludzi przepełnia czajniki przy każdym użyciu. Oprócz rachunków za wodę warto także wziąć pod uwagę opłaty za prąd — ile razy zdarzyło się nam ponownie nastawić czajnik, gdy coś odwróciło naszą uwagę podczas przygotowywania herbaty?

Odkąd sięgamy pamięcią, czajnik był standardowym elementem wyposażenia kuchni, więc większość z nas nigdy tak naprawdę się nad tym nie zastanawia. Warto jednak chwilę pomyśleć — zwłaszcza w kontekście problemów ekologicznych i działań mających na celu ograniczenie strat — czy te miliony czajników w kuchniach w całym kraju nie stały się już nieco przestarzałym rozwiązaniem.

Wiele kuchennych akcesoriów powstało, by zaoszczędzić wysiłku (kto by pomyślał, że sporządzenie listy zakupów to takie trudne wyzwanie). Dozownik gorącej wody daje jednak więcej niż tylko kilka dodatkowych minut snu przed nastawieniem porannej kawy. To nie tylko ekonomiczna, oszczędzająca czas i miejsce alternatywa dla tradycyjnego czajnika — usprawnia pracę w kuchni i jej czyszczenie oraz przyjmowanie gości w tym najważniejszym pomieszczeniu w domu…

Jak działa dozownik gorącej wody?

Jest prosty w użyciu, wygodny i szybki. Wystarczy pociągnąć za uchwyt, aby w dowolnym momencie z dozownika polała się filtrowana, parująca, prawie wrząca woda. Dozownik działa trochę jak elektryczny prysznic, pobierając wodę z sieci wodociągowej i szybko ją nagrzewając za pomocą elektrycznego elementu. Cały proces odbywa się w szczelnie izolowanym zbiorniku.

Woda dostarczana przez większość dozowników ma temperaturę ok. 96°C–99°C. Podgrzewając wodę niemal do punktu wrzenia (100°C), dozownik zapewnia wszystkie zalety tradycyjnego czajnika, choć tak naprawdę do wykonywania codziennych czynności nie potrzeba gorącej wody o temperaturze 100°C.

Wszystkie dozowniki gorącej wody InSinkErator można dopasować do używanego zlewozmywaka, a nasze popularne modele 3N1 i 4N1 mogą zupełnie zastąpić zwykłą baterię, zapewniając zarówno gorącą, jak i zimną wodę. Niektóre modele dostarczają zimną, filtrowaną i prawie wrzącą wodę z tego samego dozownika, dzięki czemu stanowią dobrą alternatywę dla dużych filtrów montowanych w drzwiach lodówek.

Urządzenia są proste w montażu dla każdego, kto potrafi posługiwać się kluczem mechanicznym, i z pewnością mogą być nierzucającym się w oczy, stylowym dodatkiem obszaru wokół zlewu. Filtr i zbiornik bez problemu mieszczą się w szafce zlewozmywaka. Pozwala to ograniczyć spożycie zawierającej chlor lub ołów albo mętnej i nieprzyjemnej w smaku wody, zapewniając jej najwyższą czystość.

Do czego może służyć dozownik gorącej wody?

Dozownik gorącej wody zapewnia więcej korzyści niż tylko dodatkowy szybki kubek kawy lub herbaty. If you get one installed you won’t believe how many jobs around the kitchen – big and small – are made easier with near-boiling water at your fingertips.

  • Gorące napoje od ręki. Przygotowywanie kawy i herbaty odbywa się prawie 20 razy szybciej niż z użyciem czajnika. To jednak nie oznacza, że można jej pić 20 razy więcej.
  • Napełnianie termosów. Niezależnie od preferowanego napoju każdego ranka można napełnić termos po brzegi odpowiednią ilością wrzącej wody.
  • Zmywanie. Czasami nawet najcieplejsza woda ze standardowego kranu nie wystarcza. Dolanie do zlewu wrzątku pozwoli zmyć uciążliwe pozostałości tłuszczu.
  • Przygotowywanie makaronu. Nie trzeba już czekać, aż postawiona na kuchence woda zacznie wrzeć — gotując makaron, ziemniaki lub jarzyny, wystarczy napełnić garnek wrzącą wodą z kranu, by bardzo szybko przygotować obiad.
  • Termofory. Koniec z marznięciem w piżamie w zimowe wieczory, czekając na zagotowanie wody w czajniku.
  • Szybsze przygotowywanie zup. Wystarczy podłożyć zupę instant pod dozownik, aby przygotować szybki lunch.
  • Gotowanie jajek. Dolanie wrzącej wody prosto z kranu na patelnię przyspieszy przygotowywanie śniadania.
  • Łatwiejsze krojenie. Wystarczy przez sekundę opłukać nóż gorącą wodą, a krojenie chleba lub rozsmarowywanie masła stanie się jeszcze prostsze.
  • Odkręcanie szczelnych słoików. Można oczywiście popisywać się umiejętnością otwierania szczelnie zamkniętego słoika, ale znacznie łatwiej go odkręcić po opłukaniu gorącą wodą z kranu.
  • Doskonały ryż. Ugotowany ryż wystarczy opłukać pod gorącą wodą, aby pozbyć się kleistej tekstury i sklejonych grudek.
  • Łatwiejsze obieranie. Przepłukanie owoców cytrusowych pod gorącą wodą ułatwi obieranie i pozwoli wycisnąć więcej soku.
  • Obieranie pomidorów ze skórki. Wystarczy na minutę włożyć pomidory do miski wypełnionej gorącą wodą. Następnie zostaje już tylko je podnieść i opłukać zimną wodą. Skórką zejdzie sama.
  • Nakładanie lodów. Nie trzeba już czekać, aż lody zmiękną — aby szybko nałożyć porcję, wystarczy przepłukać łyżkę pod gorącą wodą z kranu.

Jakie rodzaje dozowników gorącej wody są dostępne?

Dozowniki gorącej wody InSinkErator produkowane są z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Dostępnych jest sześć eleganckich, wysoce funkcjonalnych modeli, które będą pasować do każdej kuchni.

Dotykowy dozownik gorącej wody 4N1 Touch

Ten wprowadzony na rynek w 2019 roku dozownik jest chyba naszym największym powodem do dumy. Wykonany jest w eleganckiej włoskiej estetyce z użyciem najnowszych technologii produkcyjnych i dostarcza wrzącą wodę, filtrowaną zimną wodę lub zwykłą ciepłą lub zimną wodę za pociągnięciem uchwytu.

Uznany w branży przycisk dotykowy błyskawicznie reagujący na dotknięcie pozwala na szybkie nalewanie zimnej filtrowanej wody. Dopasowane do każdej kuchni wykończenia serii 4N1 Touch dostępne są w trzech kształtach — litery U, J lub L.

Różne wykończenia do wyboru: chrom, szczotkowana stal nierdzewna lub aksamitny czarny

Dozownik gorącej wody z zespoloną baterią główną 3N1

Ten dozownik może się stać sercem kuchni i zastąpić główną baterię mieszającą, zapewniając oprócz wrzątku także zwykłą gorącą lub zimną wodę.

Różne wykończenia do wyboru: chrom, szczotkowana stal nierdzewna lub antracyt

Dozownik gorącej i zimnej wody HC3300

Model HC3300, uznawany za jeden z najlepszych dozowników gorącej wody na rynku, doskonale integruje się z główną baterią i zapewnia wrzącą oraz filtrowaną zimną wodę.

Różne wykończenia do wyboru: chrom lub szczotkowana stal nierdzewna

H3300 Steaming Hot Water Tap

Dozownik wyróżnia się smukłą konstrukcją i stanowi doskonały dodatek do zlewozmywaka, zapewniając czystą wrzącą wodę za pociągnięciem uchwytu. Można go zamontować jako dodatek do standardowej baterii.

Różne wykończenia do wyboru: chrom lub szczotkowana stal nierdzewna

Dozownik gorącej i zimnej wody HC1100

Smukły dozownik z dwoma odrębnymi dźwigniami doskonale integruje się ze standardową baterią i zapewnia wrzącą i filtrowaną zimną wodę w dowolnym momencie.

Różne wykończenia do wyboru: chrom lub szczotkowana stal nierdzewna

Dozownik gorącej wody GN1100

Prosty stylowy dodatek do zlewozmywaka zapewnia wrzącą wodę w dowolnym momencie za pociągnięciem uchwytu.

Różne wykończenia do wyboru: chrom lub szczotkowana stal nierdzewna

Czy dozowniki gorącej wody są bezpieczne?

Biorąc pod uwagę, że dozowniki są źródłem grożącej oparzeniem wrzącej wody w samym centrum kuchni, wątpliwości są zrozumiałe. Ciekawskie maluchy lub chcący umyć ręce goście mogą pociągnąć za nieodpowiedni uchwyt i poważnie się oparzyć. Dlatego też bezpieczeństwo dozowników gorącej wody jest dla nas najwyższym priorytetem. Wszystkie dozowniki InSinkErator mają zintegrowaną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu wylewaniu wrzącej wody.

Aby móc pociągnąć za uchwyt, konieczne jest naciśnięcie blokady — woda będzie się lała wyłącznie wtedy, gdy blokada jest wciśnięta. Po zwolnieniu blokady dozownik natychmiast się wyłącza. Taki system jest na tyle prosty w użyciu, że można go obsługiwać jedną ręką, by napełnić kubek, ale na tyle subtelny, że przypadkowe rozlanie wrzącej wody jest bardzo mało prawdopodobne.

Nie można przypadkowo potrącić ani przewrócić dozownika wrzącej wody. W przeciwieństwie do czajników jest izolowany, więc zewnętrzna strona nie będzie się nadmiernie nagrzewać w trakcie używania. Dozowniki dostarczają wodę pod nieco niższym ciśnieniem niż standardowe baterie do gorącej lub zimnej wody. Zmniejsza to intensywność przepływu i ogranicza rozpryskiwanie.

Czy dozowniki gorącej wody są drogie w utrzymaniu?

Cena kupna i montażu zbiornika i dozownika gorącej wody InSinkErator odzwierciedla zauważalną różnicę w kosztach użytkowania. Zalecamy także wymianę filtra co 6–8 miesięcy, aby zapewnić odpowiednią czystość wody i jej odpowiedni smak. Wstępne koszty jednak nie oznaczają, że zakup jest drogi w dłuższej perspektywie. Jeśli domownicy aktualnie używają czajnika kilka razy dziennie, szybko można zauważyć znaczną oszczędność uzyskiwaną dzięki zamontowaniu dozownika.

Ogólnie rzecz biorąc, eksploatacja dozownika nie będzie kosztowała więcej niż kilkanaście groszy dziennie. Jednokrotne zagotowanie pełnego czajnika kosztuje kilkanaście groszy — a nawet wtedy, gdy czajnika nie napełnia się po brzeg zbyt często (jak robi to ok. 67% użytkowników), można sobie wyobrazić, jak szybko rosną koszty, jeśli czajnik jest regularnie przepełniany.

A mówimy tylko o rachunku za prąd — wystarczy się zastanowić, ile można zaoszczędzić na rachunkach za wodę, gdy używa się jej tyle, ile faktycznie trzeba. Dozownik gorącej wody pomaga w rozsądnym używaniu wody — nikt przecież nie będzie puszczał wody i patrzył, jak leje się do zlewu. Bez często przepełnianego czajnika kubek herbaty kosztuje dokładnie tyle, ile jeden kubek wody. Z czasem oznacza to znacznie niższe koszty. Montaż dozownika może wspierać przemyślane korzystanie z wody w innych aspektach funkcjonowania gospodarstwa domowego, zapewniając dodatkową oszczędność. 

Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.