Natychmiastowa gorąca woda za pociągnięciem dźwigni? Możliwości są nieskończone…


W ciągu ostatnich kilku lat baterie z wrzątkiem stały się jednym z niezbędnych urządzeń kuchennych.

Są prawdopodobnie najbardziej użytecznym dodatkiem do każdej kuchni z uwagi na ich wygodę i możliwość serwisowania, a także pozwalają oszczędzać cenny czas, szczególnie w epoce, w której wszyscy oczekują natychmiastowych rezultatów.

Niezależnie od tego czy myślisz o dodaniu go do swojej istniejącej kuchni, czy rozważasz zainstalowanie go w swojej nowej kuchni, istnieje wiele korzyści z wybrania eleganckiego, inteligentnego i nowoczesnego modelu firmy InSinkErator.


Nowoczesne i eleganckie​​​​​​​


Chcesz, aby kuchenna bateria z wrzątkiem wyglądała świetnie i przyciągała uwagę, tak samo jak cały nowoczesny sprzęt AGD.

Na pewno jest to prawdą w przypadku modeli InSinkErator!

W kolekcji baterii z wrzątkiem InSinkErator można znaleźć wiele dostępnych modeli i łatwo zauważyć, że nasze baterie z wrzątkiem bardzo przypominają zwykłe baterie.

Mogą być kombinacją zwykłego kranu z ciepłą i zimną wodą oraz dystrybutora wrzątku, jak na przykład zintegrowana bateria 3N1 InSinkErator, która spełnia wszystkie wymogi nowoczesnej i wyjątkowej baterii kuchennej

Baterie z wrzątkiem InSinkErator dostępne są w wielu różnych wykończeniach i doskonale pasują zarówno do nowoczesnych stylów kuchennych, jak i tych bardziej tradycyjnych.

Nowoczesne i eleganckie

Na przykład, jeśli chcesz go doinstalować do istniejącej baterii zlewozmywaka, jedną z wielu fantastycznych opcji oferowanych przez InSinkErator jest kuchenna bateria z wrzątkiem H3300.


Jak działa kuchenna bateria z wrzątkiem?


Baterie z wrzątkiem InSinkErator posiadają zbiornik o pojemności 2,5 litra, w którym znajduje się grzałka podgrzewająca wodę do bardzo wysokiej temperatury (około 98°C).

Korzystanie ze wszystkich modeli InSinkErator jest łatwe.

Gdy pociągasz za dźwignię, wrzątek leci z baterii tak jak z normalnego kranu z tą różnicą, że nie trzeba czekać na jej podgrzanie.

Nasze baterie z wrzątkiem wyposażono także w wewnętrzny filtr, który usuwa ewentualne zanieczyszczenia, zanim woda dotrze do twojej filizanki lub rondla i dzięki czemu woda jest zawsze smaczna i świeża.


Wygodny i wszechstronny


kuchenna bateria z wrzątkiem daje elastyczność, ponieważ dostarcza wrzątek w okamgnieniu.

Nie musisz czekać, aż czajnik zagotuje wodę, zwłaszcza gdy nie masz czasu do stracenia, ta filiżanka herbaty ma być tu i teraz — natychmiast!

Gorące napoje smakują o każdej porze dnia, a kiedy na zewnątrz jest zimno, wrzątek na zawołanie jest jak zbawienie!

Któż nie uwielbia filiżanki gorącej herbaty lub kawy z ulubionym ciastkiem na drugie śniadanie, lub kto potrafiłby się oprzeć gorącemu napojowi przed pójściem spać?
Czekanie, aż woda się zagotuje w czajniku to czasochłonne zadanie, więc znacznie łatwiej jest zaoszczędzić ten czas dzięki posiadanej baterii z wrzątkiem.

Wygodne i wszechstronne


Wielofunkcyjny


Warto wspomnieć, że te baterie nie tylko zapewniają wrzątek do herbaty, kawy czy innych gorących napojów – są także wspaniałą pomocą w przygotowaniu potraw.

Na przykład możesz wykorzystać wrzątek do gotowania warzyw na kuchence lub gdy jest Ci potrzebny garnek wrzątku do gotowania makaronu.

Doskonale się również sprawdzą, gdy chcesz ugotować jajko: nie musisz już czekać, aż woda w rondelku zacznie wrzeć. Jeśli masz problem z otwarciem słoika, wrzątek pomoże Ci odkręcić wieczko!

Zaniepokojonych rodziców małych dzieci pragniemy zapewnić, że baterie są całkowicie bezpieczne, gdyż każdy model InSinkErator wyposażono w zabezpieczenie eliminujące ryzyko wypadków.


Łatwa instalacja


Baterie z wrzątkiem montuje się na blacie gdzie współdziałają z główną baterią przy zlewie kuchennym.

Możesz ją z łatwością dodać do istniejącej baterii kuchennej lub jeśli chcesz ją zastąpić, możesz zakupić kompletny zestaw bateryjny wyposażony w funkcję dostarczania wrzątku.

Całe podłączenie urządzenia jest poza zasięgiem wzroku, ponieważ zbiornik termiczny montowany jest w szafce kuchennej pod zlewem.

Tam właśnie zmagazynowana jest gorąca woda, więc gdy przekręcasz kran, wrzątek pojawia się natychmiast.

Łatwa instalacja


Oszczędzaj czas


Baterie z wrzątkiem są warte tej dodatkowej inwestycji, ponieważ na dłuższą metę dadzą oszczędności.

Gotowanie wody w czajniku zajmuje dużo czasu i powoduje zużywanie drogiej energii elektrycznej.

Pamiętaj, bardzo rzadko zdarza się, aby komukolwiek zabrakło wrzątku z baterii, ale jeśli tak już by się stało, ponowne podgrzanie wody zajmuje zaledwie dziesięć minut, a ta podgrzana woda utrzyma swoją temperaturę dzięki doskonałej izolacji.


Nie marnuj więcej pieniędzy


Nie marnuj więcej czasu na czekanie, aż woda zagotuje się w czajniku. Z raportu Energy Saving Trust wiemy, że w ciągu roku Brytyjczycy marnują 68 milionów funtów na

energię elektryczną potrzebną do zagotowania wody w czajnikach. Co gorsza, 75% osób używających czajnika do przygotowania gorących napojów korzysta tylko z niewielkiej części zagotowanej wody!​​​​​​​

Zagotowanie 1 litra wody w czajniku zajmuje średnio 4 minuty.

Jeśli ktoś wypija 25 filiżanek herbaty w tygodniu i za każdym razem zagotowuje wodę w czajniku, daje to łącznie 1 godzinę i 40 minut samego czekania!

Zaoszczędź pieniądze na coś innego, a czas spędzony na czekaniu aż woda się zagotuje, wykorzystaj na coś przyjemniejszego, na przykład wybierz ulubione ciastko, które umili ci czas przy (prawie) natychmiastowej filiżance herbaty!

Nie marnuj więcej pieniędzy


Kup online, a my Ci go zainstalujemy


Chętnie pomożemy w instalacji baterii, jeśli nie masz na to czasu. Skorzystaj z naszej kompleksowej  usługi instalacji. Nasi monterzy dostarczą i szybko zainstalują nową baterię — bez żadnego wysiłku z twojej strony!



Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.