Mimo szerokiego zainteresowania problemami ekologii obecne metody odpowiedzialnego przetwarzania odpadów spożywczych wiążą się z tak dużymi trudnościami, że łatwo mogą budzić niechęć. Obecnie nawet połowa spółdzielni mieszkaniowych w Wielkiej Brytanii nie zbiera odpadów spożywczych, pozostawiając związane z nimi dylematy mieszkańcom. Nawet spółdzielnie zaangażowane w ich zbieranie często udostępniają pojemniki na odpady organiczne, ale nie zabierają znajdującego się w środku worka, pozostawiając mieszkańcom przyjemność wyrzucania pozostałości obiadu z ostatnich trzech dni do większego kontenera.

Takie pojemniki same zresztą nastręczają wiele problemów. Przy zeskrobywaniu nieapetycznych pozostałości jedzenia z talerza do tak małego pojemniczka połowa resztek ląduje w jego okolicy, a przy każdym podniesieniu pokrywy w całej kuchni czuć nieprzyjemny zapach rozkładającej się żywności. Pozostaje jeszcze kwestia umiejscowienia pojemnika. Postawienie go na blacie kuchennym oznacza umieszczenie w obszarze roboczym dość nieprzyjemnego w zapachu akcesorium. Z kolei stojący na podłodze pojemnik to łatwo dostępny, nęcący bufet dla psów, kotów lub ciekawskich maluchów.

Typowe gospodarstwo domowe w Wielkiej Brytanii wyrzuca corocznie żywność wartą 470 funtów — co daje w sumie 7,3 miliona ton odpadów — z czego 40% ląduje na wysypiskach, emitując w miarę rozkładu niebezpieczne gazy cieplarniane. Montaż utylizatora odpadów spożywczych w domu pozwala ograniczyć składowanie resztek żywności na wysypiskach i zamiast tego przesyłać je do oczyszczalni ścieków, gdzie przetwarzane są na gazy biologiczne.


Co to jest rozdrabniacz odpadków żywności?

To kompaktowe, okrągłe urządzenie o bardzo wysokiej mocy można w nierzucający się w oczy sposób zamontować pod kuchennym zlewozmywakiem, gdzie doskonale integruje się z rurami kanalizacyjnymi. Całkowicie eliminuje problemy związane z pozbywaniem się odpadów spożywczych, rozdrabniając je na bardzo małe cząstki odprowadzone do kanalizacji w taki sam sposób jak inne ścieki.

Utylizator odpadów spożywczych zrewolucjonizuje funkcjonowanie kuchni — nie trzeba już zajmować się nieprzyjemnymi odpadami, usuwać pozostałości jedzenia z pokrywy pojemnika na śmieci ani szukać upuszczonego podczas zeskrobywania resztek jedzenia widelca.

Utylizatory odpadów spożywczych są tak wydajne i proste w użyciu, że można je uznać za zupełnie nowe, rewolucyjne rozwiązanie. Tak naprawdę jednak firma InSinkErator produkuje utylizatory odpadów spożywczych od czasu opracowania ich koncepcji już 80. lat temu. Nasze wysokiej jakości modele produkowane są w Stanach Zjednoczonych zgodnie z najwyższymi standardami jakości, co pozytywnie wyróżnia je na tle konkurencji.

Nasz utylizator odpadów spożywczych podłączony jest z jednej strony do odpływu wody, a z drugiej — do rurociągu kanalizacyjnego. Zapewnia to swobodny przepływ wylewanej do zlewu wody i innych płynnych odpadów. Oznacza to także, że do zlewu można także wyrzucić stałe pozostałości jedzenia — gdzie nie będą widoczne, nie będą stanowić problemu i gdzie mogą zostać całkowicie rozdrobnione za naciśnięciem przycisku.


Jak działa utylizator odpadów spożywczych?

Utylizatory wymagają tylko źródła zasilania i rur do odprowadzania odpadów. Wystarczy otworzyć kran, włączyć utylizator i wrzucić odpady spożywcze do specjalnie zmodyfikowanego odpływu. Odpady trafiają do głównej komory, która pozbawiona jest noży i innych ostrych części, a specjalnie zaprojektowany system rozdrabniania je na małe cząstki, które następnie odprowadzane są przez odpływ.

Jak działa rozdrabniacz odpadków żywności

Dlaczego warto kupić utylizator odpadów spożywczych?

Takie urządzenie jest czymś więcej niż tylko gadżetem lub sposobem na oszczędność czasu — choć faktycznie ułatwia pracę w kuchni, nie chodzi tylko o niezauważone odprowadzenie cząstek jedzenia do kanalizacji. Odprowadzenie resztek żywności do oczyszczalni ścieków pozwala uzyskać cenny biogaz oraz substancje użyźniające, których można potem użyć jako nawozu w rolnictwie.

Powstawanie odpadów spożywczych jest nieuniknionym zjawiskiem. Można bardzo skutecznie opracowywać przepisy wykorzystujące wszystko, co znajduje się w lodówce i zawsze pilnować, by nic nie zostało na talerzu — ale przygotowywanie żywności zawsze wiąże się z niejadalnymi produktami, które można przetworzyć za pomocą utylizatora.


Jakiego rodzaju odpady spożywcze nadają się do przetworzenia w utylizatorze?

Można się zdziwić, ile różnych produktów nadaje się do przetworzenia za pomocą utylizatora — jego mechanizm rozdrabnia prawie każdy typ żywności zarówno twardej, jak i miękkiej. Nawet twarde produkty spożywcze, takie jak kości z kurczaka, innego mięsa lub ryb, skorupki krewetek, skorupki jajek lub ziarna i pestki owoców, zostają stopniowo rozdrobnione.

Utylizatory odpadów spożywczych serii Evolution to najbardziej zaawansowane urządzenia na rynku. Charakteryzują się cichą pracą oraz dużą mocą i mogą rozdrabniać dowolne odpady spożywcze. W przeciwieństwie do innych utylizatorów na rynku szybko i łatwo rozdrabniają także włókniste lub żylaste materiały, takie jak skórki od bananów lub rabarbaru.

W modelach serii Evolution zastosowano także technologię wieloetapowego rozdrabniania, która mieli odpady na bardzo drobne cząstki tak, by nie zapychały rur.

Jedyne odpady spożywcze, jakich nie należy wrzucać do utylizatora, to:

  • niemieszczące się w odpływie kości;
  • muszle ostryg (pokrywająca je substancja może się gromadzić w rurach);
  • tłuszcze i oleje (nie należy ich w ogóle spłukiwać do zlewu, niezależnie od tego, czy jest on wyposażony w utylizator odpadów spożywczych).

Jakie zabezpieczenia mają utylizatory odpadów spożywczych?

Produkty InSinkErator nie mają ostrzy ani noży w komorze rozdrabniającej, a każdy można wyposażyć wprzełącznik pneumatyczny. Przełącznik ten jest najpopularniejszą metodą przełączania utylizatorów odpadów spożywczych i można go zamontować na blacie kuchennym, eliminując kontakt mokrych dłoni z jednostkami elektrycznymi.


Jakie rodzaje utylizatorów odpadów spożywczych są dostępne?

Firma InSinkErator wynalazła utylizator odpadów spożywczych. Nasze produkty są oryginalne, często imitowane, ale wciąż niezrównane — w ciągu 80. lat nasze zakłady produkcyjne w Stanach Zjednoczonych opanowały odpowiednie konstrukcje do perfekcji.  Nasze najpopularniejsze modele zaspokajają bardzo różne potrzeby gospodarstw domowych. Nasza oferta obejmuje między innymi poniższe modele.

Wysokiej klasy utylizator odpadów spożywczych Evolution 250

Utylizator Evolution 250 ma najwyższą moc w całej serii i wyróżnia się stylową czarną konstrukcją oraz stalową komorą o pojemności 1180 ml z najwyższej jakości elementami rozdrabniającymi. Urządzenie objęte jest ośmioletnią gwarancją.

Wysokiej klasy utylizator odpadów spożywczych Evolution 200

Ten bardzo popularny utylizator pracuje o 60% ciszej w porównaniu ze standardowymi modelami oraz wykorzystuje technologię rozdrabniania trójetapowego i funkcję automatycznego odwrócenia kierunku. Urządzenie objęte jest sześcioletnią gwarancją.

Wysokiej klasy utylizator odpadów spożywczych Evolution 150

Specjalny model doskonale przystosowany do dużych gospodarstw domowych i licznych rodzin. Wyróżnia się obszerną komorą o pojemności 1005 ml i cichą technologią dwuetapowego rozdrabniania. Urządzenie objęte jest siedmioletnią gwarancją.

Utylizator odpadów spożywczych Model 66

Utylizatory serii M łączą usprawniającą pracę w kuchni funkcjonalność i kompaktową konstrukcję, doskonale dopasowaną do mniejszych szafek pod zlewem. Model 66 to najlepsze urządzenie z tej serii. Urządzenie objęte jest czteroletnią gwarancją.

Utylizator odpadów spożywczych Model 56

Środkowy model z serii M doskonale wpasowuje się do szafki pod zlewozmywakiem i wykorzystuje jednoetapową technologię rozdrabniania oraz silnik o mocy 55 koni mechanicznych. Urządzenie objęte jest trzyletnią gwarancją.

Utylizator odpadów spożywczych Model 46

Ten podstawowy model serii M jest doskonale przystosowany dla niewielkich gospodarstw domowych lub pojedynczych osób. Model 46 bezproblemowo rozdrabnia większość odpadów spożywczych. Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją.

Czy utylizatory odpadów spożywczych są ekonomiczne w eksploatacji?

Dzięki ograniczeniu czasu potrzebnego na pozbywanie się odpadów spożywczych i niskim kosztom eksploatacji zalety utylizatora odpadów spożywczych szybko staną się widoczne. Nawet urządzenie o najwyższej mocy — model Evolution 250 — zużywa średnio zaledwie 5 litrów wody na osobę dziennie (statystyki wskazują, że rednie zużycie wody w gospodarstwach domowych w Wielkiej Brytanii wynosi 349 litrów dziennie). Model ten zużywa 2–3 kWh prądu rocznie w porównaniu z ogólnym zużyciem wynoszącym od 3000 do 4000 kWh na gospodarstwo domowe.

Jeden z najwyższej jakości utylizatorów odpadów spożywczych InSinkErator to naprawdę dobra, ekonomiczna w eksploatacji inwestycja, która gwarantuje też, że kuchnia stanie się przyjemniejszym miejscem przygotowywania i spożywania posiłków.

Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.