Dobrze zaplanowany system oświetlenia może zmienić zwykłą małą kuchnię w coś spektakularnego. Gdy projektujesz nową kuchnię, oświetlenie często przesuwa się na dalszy plan, podczas gdy jest to coś, co należałoby uwzględnić już na początkowym etapie planowania. Starannie dobrane oświetlenie może sprawić, że mała kuchnia będzie wydawać się większą, niż jest w rzeczywistości.

Po pierwsze, planując oświetlenie do małej kuchni, pamiętaj, że głównym jego zadaniem jest skuteczne i bezpieczne oświetlanie obszarów, w których przygotowywane jest jedzenie. Obszary te muszą być jasne i niezacienione.

Po drugie, oświetlenie może całkowicie zmienić atmosferę w kuchni. Nawet jeśli kuchnia jest mała, będzie ona bez wątpienia przestrzenią towarzyską, w której goście będą stać z kieliszkiem wina i w której będziesz prawdopodobnie spędzać dużo czasu, przygotowując posiłki. Jeśli masz bufet śniadaniowy lub małą wyspę, w kuchni będziesz też spędzać czas, spożywając posiłek lub pracując. Oświetlenie musi być łagodniejsze, czyniąc przestrzeń przytulną, jak również funkcjonalną.

Zapoznaj sie z naszymi pomysłami na oświetlenie kuchni, aby jak najlepiej wykorzystać jej przestrzeń:


1. Oświetlenie wiszące

Zdjęcie 1st image

Wiele osób rezygnuje z oświetlenia wiszącego w małej kuchni, twierdząc, że tego typu oświetlenie mogłoby przytłoczyć małą przestrzeń pomieszczenia. Jednakże lampa wisząca nie musi być duża, aby przyciągała wzrok — może na przykład zaskoczyć nietuzinkowym kolorem lub industrialnym, zabytkowym lub rzeźbionym designem. Istnieje kilka spektakularnych designerskich lamp wiszących, które będą przyciągać spojrzenia oraz których znajomi będą zazdrościć.

Jeśli kuchnia jest wystarczająco duża, aby pomieścić małą wyspę lub bufet śniadaniowy, oświetlenie wiszące można zainstalować bezpośrednio nad nimi, w formie szeregu lamp wiszących lub jednej lampy. Pomoże to w zróżnicowaniu miejsca do spożywania posiłków i miejsc roboczych.

Oświetlenie wiszące nie tylko tworzy strefy w małej przestrzeni, ale czyni też kuchnię bardziej interesującą. Idąc w stronę nieco skromniejszego wyglądu, który jest jednak równie elegancki, zwróć uwagę na matowe wykończenia lamp wiszących z organicznymi zaokrągleniami, które są obecnie w modzie.

Idealnym dodatkiem będzie ściemniacz światła, dzięki któremu możesz mieć silne światło do przygotowywania posiłku, a nieco przyciemnione, bardziej intymne wieczorem, podczas kontaktów towarzyskich.


2. Oświetlenie w tle

Zdjęcie 2nd image

Jeśli masz otwarte półki kuchenne, możesz użyć ukrytego oświetlenia LED w półce, aby podkreślić atrakcyjną ozdobę, wyposażenie kuchenne, słoiki i rośliny.  

Przy tak wielu źródłach światła w kuchni warto rozważyć głosowy system sterowania oświetleniem. Jeśli lampy są sterowane oddzielnie, możesz zmieniać atmosferę w kuchni, po prostu wypowiadając ich nazwy. Jeśli kuchnia ma wysoki sufit, możesz na górnej powierzchni szafek umieścić oświetlenie skierowane w górę, aby sprawić, że pomieszczenie będzie wydawać się większe.


3. Oszczędna kuchnia

Zdjęcie 3rd image

Współczesne kuchnie są projektowane tak, aby były efektywne energetycznie, zapewniając jednocześnie wysoką funkcjonalność, łatwe użytkowanie i oszczędność czasu.

Oświetlenie LED spełnia wszystkie te wymagania — charakteryzuje się niską emisją ciepła i wymaga niewielkich zabiegów konserwacyjnych czy czyszczenia. Oświetlenie LED można również łatwo ukryć, nadając kuchni luksusowy i elegancki wygląd. Można również znaleźć szklane płyty nad zlew z kolorowym oświetleniem LED — efektowny wygląd do kuchni, w której odbywają się spotkania!

Kolejnym oszczędnym dodatkiem do stylowej, współczesnej kuchni jest utylizator odpadów spożywczych. Instalacja utylizatora odpadów w zlewie kuchennym sprawi, że życie będzie łatwiejsze i bardziej higieniczne, ponieważ nie będzie już potrzebny brzydko pachnący pojemnik na resztki żywności. Sprawi to również, że odpadki spożywcze nie będą trafiać na wysypiska śmieci.


4. Oświetlenie zadaniowe

Zdjęcie 4th image

Oświetlenie zadaniowe powinno być pierwszą rzeczą, którą uwzględniasz podczas planowania nowej kuchni. Starannie rozmieszczone lampy nad zlewem, kuchenką i obszarami do przygotowywania posiłków sprawią, że nie będziesz nadwyrężać wzroku. Zapewni to również odpowiednią ilość światła do robienia rzeczy, które wymagają szczególnej uwagi, takich jak dekoracja tortu, smażenie jedzenia, siekanie warzyw lub perfekcyjne przygotowanie sufletu. Podszafkowe oświetlenie LED jest popularnym sposobem oświetlania blatu kuchennego. Żarówki halogenowe są również dobrym sposobem na oświetlenie zadaniowe, ponieważ generują światło podobne do światła dziennego.

Ponieważ oświetlenie zadaniowe projektuje się do określonego celu, żarówki powinny być jasne, jednak oprawy nie muszą być banalne. Możesz rozważyć dodanie stylowych lamp ściennych nad często używanymi obszarami blatu. Możesz wybrać klasyczne, biurkowe lampki ścienne z eleganckimi łukami lub lampki w stylu industrialnym , aby dodać kuchni trochę charakteru surowymi materiałami, odsłoniętymi kablami i szorstkimi powierzchniami.

Oświetlenie szynowe dostępne jest w wielu fantastycznych wykonaniach. Zapewnia również oszczędność miejsca oraz idealnie nadaje się do małej kuchni ze zbyt małą przestrzenią na lampy podłogowe lub stolikowe oraz mniejszą liczbą gniazdek elektrycznych. Ponieważ oświetlenie możesz nakierować na różne obszary wymagające oświetlenia zadaniowego, ten rodzaj oświetlenia jest zarówno praktyczny, jak i stylowy.


5. Lampy stolikowe

Zdjęcie 5th image

Lampa stolikowa może automatycznie nadać małej kuchni bardziej wyrafinowany i profesjonalny styl. Lampa może również dodać kuchni charakteru i zapewnić elastyczne oświetlenie zadaniowe, jak również wizualny podział między blatem a stolikiem.

Naszą radą jest użycie pary identycznych lamp stolikowych po każdej stronie zlewu kuchennego, co pięknie otuli ten obszar światłem. W małej kuchni lampę możesz umieścić na parapecie okiennym, gzymsie, w rogu lub na półce, aby dodać pomieszczeniu głębokości — oświetl ciemny narożnik!


6. Odważna i jasna

Jako że kuchnie stanowią centralny punkt spotkań towarzyskich, abażury lamp wiszących, o jasnych, odważnych kolorach, są popularnym rozwiązaniem, które automatycznie dodaje energii małej kuchni. Jeśli zdecydujesz się na białą kuchnię, która dzięki temu wydaje się bardziej przestronna, jasnoczerwony kolor abażuru od razu spersonalizuje przestrzeń, która nie będzie się wydawać szpitalna ani klaustrofobiczna.

Gdy ostre odcienie abażuru mieszają się z jasnymi odcieniami ściany, kuchnia wygląda na bardziej przestronną, po prostu dlatego, że jest ciekawsza.


7. Odbijanie światła

Zdjęcie Hero image 6th

Na koniec należy wziąć pod uwagę nie tylko samo oświetlenie. Ostatnią wskazówką dotyczącą oświetlenia w kuchni jest zwrócenie uwagi na to, co mogłoby odbijać światło, aby stworzyć iluzję przestrzeni. 

Białe ściany, matowy biały sufit i białe, marmurowe powierzchnie kuchenne sprawią, że oświetlenie będzie bardziej skuteczne, odbijając światło bezpośrednio do wnętrza kuchni. Lustrzane i błyszczące powierzchnie również będą pełnić tę rolę. Do wyboru masz błyszczące szafki, szklane i lustrzane płyty za zlewem lub zwyczajne tradycyjne lustro w ramie.

Możesz również stworzyć ścianę funkcyjną z wzorzystą tapetą lub w bogatym, ciemnym kolorze na końcu kuchni, albo za płytą kuchenną, aby dodać pomieszczeniu głębokości, podczas gdy abażury w formie klatki zapewnią maksymalną ilość światła dzięki odsłoniętym żarówkom.

Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.