Zamknij
- Home
- InSinkErator
- Dozowniki wody
Dozowniki wody
Product List
if(typeof(addReqListsJS4_3074457345619350768) == "undefined" || addReqListsJS4_3074457345619350768 == null || !addReqListsJS4_3074457345619350768) {
addReqListsJS4_3074457345619350768 = new AddToRequisitionListsJS(
"10156",
"10055",
"-22",
"4_3074457345619350768requisitionListContent",
"4_3074457345619350768requisitionListSelect",
"4_3074457345619350768createNewListMenu",
"4_3074457345619350768listTypeMenu",
"4_3074457345619350768newListNameInput",
"4_3074457345619350768listType",
"4_3074457345619350768productAdded",
"none",
"AddToRequisitionListsJS4_3074457345619350768");
dojo.addOnLoad(function() {
dojo.topic.subscribe('ShopperActions_Changed', addReqListsJS4_3074457345619350768.setQuantity);
dojo.topic.subscribe('DefiningAttributes_Resolved', addReqListsJS4_3074457345619350768.setCatEntryId);
dojo.topic.subscribe('DefiningAttributes_Changed', addReqListsJS4_3074457345619350768.setCatEntryId);
});
}
Dodaj do listy zapotrzebowań
Zaloguj się lub zarejestruj, aby uzyskać dostęp do list.
Nie masz konta?
Zarejestruj