Bateria do wrzącej wody 3N1, zespolona bateria główna

Bateria do ciepłej wody 3N1 zastępuje główną baterię z mieszaczem i podaje filtrowaną wrzącą wodę, jak również zwykłą gorącą i zimną wodę – doskonale się sprawdzi w licznych zastosowaniach kuchennych.

Odpręż się i pozwól, by bateria 3N1 Cię wyręczyła
Nowoczesna kuchnia to serce domu. A że przestrzeni nigdy zbyt wiele, każdy chętnie uprości sobie zadania związane z gotowaniem i pozbędzie się z kuchni kilku zbędnych sprzętów.

Możliwość błyskawicznego przygotowania kawy, herbaty czy innego napoju, jest zawsze przyjemna. To jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o liczne zastosowania baterii do wrzącej wody 3N1

Kiedy już wejdziesz w jej posiadanie, zaczniesz się zastanawiać, jak udawało Ci się bez niej żyć. Żadnych czajników, kabli i bałaganu. Wystarczy pociągnąć za dźwignię, a z kranu natychmiast wypłynie wrzątek.

Więcej informacji…
Cena nie jest dostępna
Success Icon

Charakterystyka

  • Wrząca, filtrowana woda
  • Zwykła woda gorąca i zimna
  • Wysokiej klasy współczesne włoskie wzornictwo
  • NeoTank z regulowanym termostatem cyfrowym, który umożliwia ustawienie preferowanej temperatury w przedziale od 88°C do 99°C
  • Po zwolnieniu dźwigni gorącej wody następuje automatyczne odcięcie wody
  • Wysokiej klasy współczesne włoskie wzornictwo
  • Płynny przepływ laminarny
  • 5 lat ograniczonej gwarancji na części baterii i robociznę
  • 2 lata ograniczonej gwarancji na części i robociznę w przypadku NeoTank
  • Dostępne w wykończeniu: chrom, stal szczotkowana lub antracytowej
Wymagana średnica otworu
35 mm – 38 mm
Wysokość baterii
300 mm
Zestaw montażowy
Kompletny
Pojemność
2,5-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej
Wymagane ciśnienie dostarczanej wody (woda zimna)
172–862 kPa (1,7–8,6 bara) (25–125 psi)
Wymagane ciśnienie dostarczanej wody (woda gorąca)
50 kPa (0,5 bara) (7 psi)
Wymagana średnica otworu
35 mm – 38 mm

Dokumenty i rysunki

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.