Bateria z mieszaczem 3300 do kompletu

Bateria z mieszaczem doskonale pasuje do baterii do gorącej wody InSinkErator 3300. Eleganckie, współczesne wzornictwo sprawia, że bateria z mieszaczem 3300 wygląda jak część kompletu.

Więcej informacji…
Cena nie jest dostępna
Success Icon

Charakterystyka

  • Prosta w obsłudze dźwignia
  • Zwykła woda gorąca i zimna
  • Gładka laminowana powierzchnia z połyskiem
  • Łatwa instalacja
  • 5 lat gwarancji na pełny serwis u klienta
Wymagana średnica otworu
35 mm – 38 mm

Dokumenty i rysunki

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.