Bateria do wrzącej wody 3N1 J, zespolona bateria główna

Dostępna wyłącznie w luksusowych sklepach z wyposażeniem kuchni w ramach naszej kolekcji Showroom Collection, bateria 3N1 w kształcie „J” dozuje zwykłą gorącą i zimną wodę oraz filtrowaną wrzącą wodę o temperaturze do 99°C

Więcej informacji…
Cena nie jest dostępna
Success Icon

Charakterystyka

  • Wrząca, filtrowana woda
  • Zwykła woda gorąca i zimna
  • Wysokiej klasy współczesne włoskie wzornictwo
  • NeoTank z regulowanym termostatem cyfrowym, który umożliwia ustawienie preferowanej temperatury w przedziale od 88°C do 99°C
  • Po zwolnieniu dźwigni gorącej wody następuje automatyczne odcięcie wody
  • Płynny przepływ laminarny
  • 5 lat ograniczonej gwarancji na części baterii i robociznę
  • 2 lata ograniczonej gwarancji na części i robociznę w przypadku NeoTank
  • Dostępne w wykończeniu: chrom, stal szczotkowana lub różane złoto
  • Available in chrome, brushed steel, rose gold or black velvet
Wymagana średnica otworu
35 mm – 38 mm
Zestaw montażowy
Kompletny
Pojemność
2,5-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej
Wymagane ciśnienie dostarczanej wody (woda zimna)
172–862 kPa (1,7–8,6 bara) (25–125 psi)
Wymagane ciśnienie dostarczanej wody (woda gorąca)
50 kPa (0,5 bara) (7 psi)

Dokumenty i rysunki

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.