Chiller do zimnej wody NeoChiller

NeoChiller to kompaktowa jednostka filtra i chillera, która mieści się dokładnie pod blatem i łączy się z kilkoma naszymi kranami. Filtruje wodę z zasilania sieciowego, usuwając jednocześnie zanieczyszczenia, aby zapewnić świeży, czysty smak. Dodatkowo schładza wodę do idealnej temperatury do picia, prosto z kranu.

Dzięki NeoChiller można zapomnieć o dzbankach filtrujących, przynoszeniu do domu butelek wody ze sklepu i odpadach plastikowych. To dobre dla Ciebie i dla środowiska.

Wysokowydajny podblatowy NeoChiller jest kompatybilny z naszymi modelami 4N1 Touch, HC3300, C1100, FHC3010 i FHC3020. Dozuje idealnie schłodzoną i filtrowaną wodę bez żadnych nieprzyjemnych smaków i zapachów. Może dozować doo 1,5 litra zimnej wody o temperaturze od 3 do 10°C na godzinę eliminując potrzebę zagracania kuchni wodą butelkowaną lub dzbankami filtrującymi.

Więcej informacji…
Cena nie jest dostępna
Success Icon
Available

Charakterystyka

  • Dozowanie do 1,5 litra zimnej wody o temperaturze od 3 do 10°C na godzinę
Wydajność chłodzenia
15 l/h (więcej 7 l/h) 3 l w trybie ciągłym
Temperatura dozowanej zimnej wody
3—10°C przy temperaturze pobieranej wody 20°C i temperaturze pokojowej 25°C
Dozowanie
40 sek/l
Skraplanie
Wentylowane dmuchanie
Termostat
Mechaniczny
Sprężarka
1/12 HP
Zbiornik na lód
2 l pojemności, 1 kg lodu
Filtr
Nie dołączony

Dokumenty i rysunki

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.