Sûr et facile à utiliser

Sûr et facile à utiliser

Nos broyeurs de déchets alimentaires n’utilisent ni lames ni couteaux. Les films d’horreur que vous avez vus à la télévision sont exactement cela, des films! 

Les broyeurs de déchets alimentaires Evolution broient la plupart des types d’aliments en quelques secondes à l’aide de roues ou de cosses qui se trouvent profondément sous la surface de l’évier.

En plus d’être sûr, l’utilisation d’un broyeur Evolution d’InSinkErator se fait en trois étapes simples. D’abord, ouvrez le robinet d’eau froide, puis appuyez sur le bouton de sélecteur à air pour activer le broyeur, et enfin poussez les déchets alimentaires dans l’évier.

Read More...
Sûr et facile à utiliser

Broyer la plupart des types d’aliments en quelques secondes

Nos broyeurs de déchets alimentaires Evolution éliminent de manière hygiénique et sûre pratiquement tous les déchets alimentaires en appuyant sur un bouton. Des os de poulet aux épluchures de fruits et légumes, tout peut passer dans votre broyeur Evolution.

Fini le désordre, les poubelles malodorantes, les insectes ou les bactéries dans votre cuisine à cause des déchets alimentaires en décomposition.

Read More...
Broyer la plupart des types d’aliments en quelques secondes
Broyer la plupart des types d’aliments en quelques secondes
soundseal

Si silencieux que vous n’en reviendrez pas

Une idée fausse courante est que les broyeurs de déchets alimentaires sont bruyants. En réalité, nos broyeurs Evolution utilisent la technologie SoundSeal qui réduit les sons d’un broyeur à un chuchotement. Vous n’aurez donc pas à vous soucier d’élever la voix ou de déranger les voisins.

Read More...
Si silencieux que vous n’en reviendrez pas

Aidez à garder les déchets alimentaires hors des décharges

7,3 millions de tonnes de déchets alimentaires aboutissent chaque année dans des décharges où ils émettent des gaz à effet de serre nocifs.

Au lieu d’être mis en décharge, les déchets alimentaires peuvent produire du biogaz précieux et d’autres nutriments vitaux pour le sol, qui peuvent être récupérés à la station de traitement des eaux.

L’utilisation d’un broyeur Evolution d’InSinkErator permet de garder votre cuisine plus propre et nous aide à faire notre part pour l’environnement en détournant les déchets alimentaires des décharges.

Comparer les broyeurs Evolution

              Evolution 100 Evolution 150 Evolution 200 Evolution 250
ADAPTÉ AUX

Grands ménages

Grands ménages

Ménages grands et occupés

Ménages grands et occupés

MULTIGRIND

2-Étape

2-Étape

3-Étape

3-Étape

NIVEAU SONORE

Plus silencieux

Plus silencieux

Très silencieux

Très silencieux

SÉLECTEUR À AIR INTÉGRÉ

 ✔

 ✔

 ✔

CIRCUIT ÉLECTRIQUE DU BOOSTER

INVERSION AUTOMATIQUE

BOUCHON D’ÉVIER

Panier à crépine en acier inoxydable

Bouchon en acier inoxydable de qualité supérieure avec couvercle en chrome poli

Panier à crépine en acier inoxydable

Bouchon en acier inoxydable de qualité supérieure avec couvercle en chrome poli

DÉFLECTEUR FACILE À NETTOYER

Antimicrobien, amovible

Antimicrobien, amovible

Antimicrobien, amovible    

Antimicrobien, amovible

CAPACITÉ DE LA CHAMBRE DE BROYAGE

1 005 ml

1005ml

1180ml

1180ml

CV

0,75 CV

0,75 CV

0,75 CV

0,75 CV

GARANTIE

4 ans

7 ans

5 ans

8 ans

DISPONIBLE EN LIGNE AVEC L’INSTALLATION


Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.