Image de filters-c011

Seuls les filtres InSinkErator d'origine sont compatibles avec nos robinets

Nos robinets d'eau chaude ont été conçus pour fonctionner avec des filtres d'origine fournis par InSinkErator.

Les filtres à eau F-701r et F-201r InSinkErator ont été spécialement conçus pour être utilisés avec de l'eau qui atteint des températures jusqu'à 99 °C. C'est idéal pour notre NeoTank, qui présente un thermostat numérique permettant aux utilisateurs de contrôler la température dans le réservoir comprise entre 88 °C et 99 °C.

Cela permet aux filtres de réduire les impuretés, même à ces températures élevées, alors que la plupart des filtres « compatibles » fonctionnent uniquement à des températures jusqu'à 80 °C. Cela vous laisse une eau plus savoureuse et réduit également le risque de stagnation d'impuretés à l'intérieur de votre réservoir d'eau chaude InSinkErator.

Pour vous assurer de profiter d'un approvisionnement continu en eau filtrée et de faire fonctionner votre système InSinkErator comme prévu, vous devez changer vos filtres tous les 6 mois.

Read More...
Seuls les filtres InSinkErator d'origine sont compatibles avec nos robinets
Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.