Votre robinet d'eau bouillante InSinkErator est certainement un complément essentiel à votre cuisine. En distribuant de l'eau bouillante instantanée, vous avez probablement déjà utilisé différemment votre bouilloire lorsque vous utilisez votre robinet pour avoir de l'eau chaude instantanée pour le thé, le café et d'autres boissons, ainsi que des légumes et des pâtes.

Assurez-vous que votre eau est toujours chauffée à une température optimale avec un réservoir d'eau bouillante InSinkErator. Le remplacement idéal de votre réservoir existant, l'installation est rapide et facile. Il suffit de détacher votre réservoir actuel, d'accrocher le nouveau réservoir et de refixer les raccords.

Compatible avec tous les robinets d'eau chaude InSinkErator, le réservoir fin et compact se loge soigneusement sous votre évier de cuisine. Fabriqué à partir d'acier inoxydable haut de gamme, la chaudière contient un maximum de 2,5 litres. Le thermostat tactile vous permet de régler la température entre 71 °C et 99 °C, et la conception ultra-silencieuse vous assure un processus de chauffage presque silencieux.

La garantie de qualité de 2 ans vous assure de pouvoir choisir le réservoir en toute confiance.

Eau chaude jusqu'à 99 °C dans le réservoir

Le NeoTank d'InSinkErator fait passer l'eau bouillante instantanée au niveau supérieur. Conçu et fabriqué par notre équipe d'experts aux États-Unis, il s'agit de notre réservoir d'eau chaude résidentiel le plus performant jusqu'à aujourd'hui.

Le NeoTank possède un thermostat numérique réglable qui vous permet de régler votre réservoir à une température allant jusqu'à 99 °C et contient 2,5 litres d'eau, pour garantir au ménage moyen d'avoir toujours de l'eau bouillante sur demande.


Read More...
Eau chaude jusqu'à 99 °C dans le réservoir
tank-under-sink-c011

Il est temps de réaliser l'ensemble.

En matière de cuisine, tout le monde vous dira qu'elle constitue le cœur de votre foyer. Des mitigeurs aux robinets d'eau bouillante, tout a sa place et un thème/style clair doit être suivi.

Présentant un levier facile à utiliser et incorporant une conception élégante et contemporaine qui complète nos robinets d'eau bouillante 3300, le mitigeur adaptable est la touche de finition de l'espace réservé à votre évier.

Read More...
Il est temps de réaliser l'ensemble.
matching-tap-c011
Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.