Broyeur de déchets alimentaires haut de gamme Evolution 150, 0,75 CV

L'Evolution 150 est exclusivement disponible dans les magasins de cuisine
Exclusivement disponible auprès des détaillants de cuisine haut de gamme dans le cadre de la Collection Showroom, l'Evolution 150 est l'un de nos broyeurs de déchets alimentaires les plus silencieux et puissants

Plutôt que de se rendre à la déchetterie, les déchets alimentaires peuvent produire du biogaz précieux et d'autres nutriments vitaux pour la terre qui peuvent être récupérés à la station de traitement des eaux usées. L'Evolution 150 présente une technologie de broyage en 2 étapes et broiera vos déchets alimentaires en de très fines particules qui sont évacuées à travers votre plomberie vers la station de traitement des eaux usées.

Gardez votre cuisine plus propre, dites adieu aux poubelles alimentaires malodorantes et laissez les déchets alimentaires dans des sites d'enfouissement.

En savoir plus
Prix non disponible
Success Icon

Caractéristiques

  • Accessoire de sélecteur à air intégré pour une facilité d'installation et plus de commodité
  • Le circuit électrique du booster avec microprocesseur augmente le couple pour s'attaquer au plus dur pour broyer les aliments
  • La chambre de broyage en acier inoxydable (1,005ml) et les éléments de broyage supérieurs en acier inoxydable traitent tous les déchets
  • Panier à crépine et bouchon en acier inoxydable
  • Broie la plupart des types d'aliments
  • 0,75 CV
  • Coque du bornier noire haut de gamme
  • Technologie Evolution-Quiet
  • Action de recul automatique pour une durée de vie du produit prolongée et un fonctionnement sans problème
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Garantie limitée de 7 ans des pièces et de la main-d'œuvre
Type d'alimentation
Continue
Moteur
Monophasé
Puissance
Intermittente
Lubrification
Paliers supérieurs et inférieurs lubrifiés en permanence
Poids à l'expédition (approx.)
8,8 kg
Hauteur totale
312 mm
Technologie de broyage
Technologie de broyage en 2 étapes
Capacité de la chambre de broyage
1005 ml
Consommation d'eau moyenne
Environ 5,0 L par personne par jour
Consommation électrique moyenne
2-3 KWH par an
Raccord de vidange
1-1/2 po (3,81 cm)
Raccord de vidange du lave-vaisselle
Oui

Documentation et schémas

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.