Bouton poussoir du broyeur

Sûr et facile à utiliser

Les broyeurs série M ont été conçus dans un souci de sécurité. Les films d’horreur que vous avez vus à la télévision sont de la fiction. Il n’y a pas de lames ou de couteaux dans un broyeur, vous pouvez donc être assuré que vos membres sont parfaitement en sécurité.

L’utilisation d’un broyeur série M peut être plus facile. Commencez toujours par faire couler un faible jet d’eau froide. Cela aidera à solidifier les déchets alimentaires, ce qui permettra de les évacuer facilement par la plomberie. Mettez maintenant le broyeur en marche et ajoutez lentement les restes de nourriture sans les surcharger (n’oubliez pas que plus la chambre de broyage de votre broyeur est grande, plus elle peut traiter de nourriture à la fois). Faites attention à ce que le broyage s’arrête et éteignez votre broyeur tout en laissant couler l’eau froide pendant 10 secondes supplémentaires.


Read More...
Sûr et facile à utiliser

Broyer la plupart des types d’aliments en quelques secondes

La série M permet d’éliminer la plupart des déchets alimentaires, y compris les os de poulet. Toutefois, les matériaux filandreux et fibreux tels que les peaux de banane sont uniquement recommandés pour être utilisés avec un broyeur Evolution.

Fini le désordre, les poubelles malodorantes, les insectes ou les bactéries dans votre cuisine à cause des déchets alimentaires en décomposition.

Read More...
Broyer la plupart des types d’aliments en quelques secondes
Model66

Aidez à garder les déchets alimentaires hors des décharges

Saviez-vous que 7,3 millions de tonnes de déchets alimentaires britanniques finissent dans les décharges chaque année ? Ces déchets émettent des gaz à effet de serre nocifs qui nuisent à notre environnement.

La réalité est qu’un grand pourcentage de la population ne sépare toujours pas ses déchets alimentaires. Cependant, avec un broyeur série M, cela peut être plus facile. Il suffit de jeter vos déchets alimentaires dans l’évier et de les regarder s’écouler en quelques secondes. Vos déchets alimentaires sont envoyés directement à une station de traitement des eaux où ils peuvent produire du biogaz et d’autres nutriments vitaux pour le sol au lieu de se décomposer dans une décharge.



Comparer les broyeurs série M

              Modèle 46 Modèle 56 Modèle 66
ADAPTÉ AUX

Petits ménages

Ménages moyens

Ménages plus grands

MULTIGRIND

1-Étape

1-Étape

1-Stage

SOUND LEVEL

Basique

Silencieux

Silencieux

SÉLECTEUR À AIR INTÉGRÉ

 ✘

 ✔

 ✔

CIRCUIT ÉLECTRIQUE DU BOOSTER

INVERSION AUTOMATIQUE

BOUCHON D’ÉVIER

Plastique

Plastique

Acier inoxydable en une pièce

DÉFLECTEUR FACILE À NETTOYER

Permanent

Amovible

Amovible

CAPACITÉ DE LA CHAMBRE DE BROYAGE

980 ml

980ml

980ml

CV

0,55 CV

0,55 CV

0,75 CV

GARANTIE

2 ans

3 ans

4 ans

DISPONIBLE EN LIGNE AVEC L’INSTALLATION


Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.