Broyeur de déchets alimentaires haut de gamme Evolution 200, 0,75 CV

Le meilleur pour l’élimination des déchets alimentaires
Notre broyeur de déchets haut de gamme et le plus silencieux de notre gamme. Le puissant InSinkerator Evolution 200 est le broyeur de déchets parfait pour quiconque aime cuisiner et recevoir à la maison.

Préparer et cuisiner un dîner après une longue journée de travail, puis consacrer plus de votre temps précieux à mettre vos déchets alimentaires et vos restes dans votre bac de recyclage de matières organiques est souvent frustrant. Remplissez-vous la poubelle de votre cuisine de salade, de fruits, de légumes et de pain non consommés que vous n’avez pas eu l’occasion de manger et qui dégagent une odeur désagréable lorsque vous ouvrez votre poubelle ?

Le broyeur de déchets Evolution 200 est la réponse à de nombreuses frustrations culinaires. Sans assiettes sales à vider dans la poubelle, vous ferez l’envie de vos amis lors de votre prochain dîner lorsque vous éliminerez rapidement et simplement tous vos restes alimentaires dans votre évier, d’une simple pression de bouton.

Pour faire fonctionner votre broyeur de déchets Evolution 200, il vous suffit de :

  1. Ouvrir votre robinet d’eau froide
  2. Appuyer sur le bouton du commutateur de débit d’air
  3. Pousser les déchets alimentaires dans la bonde de l’évier
Le moteur à induction Dura-Drive à couple élevé, les éléments de broyage en acier inoxydable et la grande chambre de broyage d’une capacité de 1 180 ml, la plus grande notre gamme, broient rapidement et efficacement tous vos déchets alimentaires en de minuscules particules qui sont simplement éliminées dans le système d’évacuation des eaux usées de votre cuisine.

Le broyeur de déchets Evolution 200 est doté de la technologie de broyage en trois étapes, ainsi que d’une fonction d’inversion automatique, garantissant l’élimination aisée des déchets alimentaires et des épluchures les plus difficiles. Les déchets étant broyés en particules très fines, le risque de blocages est minimal. Le circuit d’augmentation de puissance fournit un couple supplémentaire pour traiter les déchets alimentaires les plus difficiles.

60 % plus silencieux que les modèles ordinaires, le broyeur de déchets Evo 200 peut broyer rapidement et efficacement, y compris les os de poulet, les arêtes de poisson, les épluchures de fruit et de légume, les épis de maïs, les coquilles de noix et les noyaux de fruit. Il peut également broyer facilement la peau d’avocat et de banane, réduisant ainsi la quantité de déchets alimentaires qui finissent dans la poubelle de votre cuisine. Ainsi, les odeurs désagréables émanant de la poubelle de votre cuisine appartiennent au passé.

La conception discrète et élégante garantit une installation parfaite du broyeur de déchets sous presque tous les éviers de cuisine, qu’il soit neuf ou existant. Il vous suffit de disposer d’une source d’alimentation et de la bonne plomberie pour pouvoir installer facilement votre Evolution 200, grâce à notre système de montage Quick Lock.

Sans couteau ni lame, l'Evolution 200 est un ajout totalement sûr à votre cuisine. Les déchets alimentaires sont pressés contre la plaque de broyage en acier inoxydable, puis les particules alimentaires ainsi produites sont poussées à travers de petits trous dans la chambre, dans votre système d’évacuation des eaux usées. Le bouchon d’évier en acier inoxydable haut de gamme cache le broyeur de déchets lorsqu’il n'est pas utilisé et agit aussi comme un bouchon d’évier standard.

Vous n’avez pas à vous soucier d’un éventuel débordement de votre Evolution 200, car la fonction de protection de surcharge vous empêche de mettre trop de déchets alimentaires dans la chambre.

Le choix de l’emplacement du commutateur de débit d’air vous appartient. Il est placé de façon pratique sur votre plan de travail, à côté de l'évier, ou à l’intérieur d’un placard de cuisine.

Le commutateur de débit d’air, fini en chrome haut de gamme, fournit la pression d’air nécessaire à l’activation du broyeur. Si vous préférez, vous pouvez choisir un kit de chargement discontinu InSinkerator pour faire fonctionner votre broyeur de déchets. Le kit est disponible séparément.

La garantie de 6 ans signifie que vous pouvez choisir votre broyeur de déchets InSinkerator en toute confiance. Dites adieu aux poubelles de cuisine malodorantes et aux déchets alimentaires salissants avec l'Evolution 200.

En savoir plus
Prix non disponible
Success Icon

Caractéristiques

  • Le circuit d’augmentation de puissance avec microprocesseur augmente le couple pour venir à bout des aliments les plus difficiles à broyer
  • La chambre de broyage en acier inoxydable (1,005ml) et les éléments de broyage supérieurs en acier inoxydable traitent tous les déchets
  • Panier à crépine et bouchon en acier inoxydable
  • Broie la plupart des aliments
  • 0,75 CV
  • Technologie Evolution-Quiet
  • Une action d’inversion automatique pour une durée de vie du produit prolongée et un fonctionnement sans problème
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Garantie limitée de 6 ans des pièces et de la main-d'œuvre
Type d’alimentation
Continue
Commande de marche/arrêt
Interrupteur mural ou commutateur de débit d’air intégré
Moteur
Monophasé
Classement de durée de fonctionnement
Intermittent
Lubrification
Paliers supérieurs et inférieurs lubrifiés en permanence
Poids à l’expédition (approx.)
11,6 kg
Hauteur totale
344 mm
Technologie de broyage
Technologie de broyage en 3 étapes
Capacité de la chambre de broyage
1 180 ml
Consommation d’eau moyenne
Environ 5,0 l par personne et par jour
Consommation électrique moyenne
2 à 3 kWh par an
Raccord de vidange
1-1/2 pouce (3,81 cm)
Raccord de vidange de lave-vaisselle
Oui

Documentation et schémas

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.