Broyeur de déchets alimentaires haut de gamme Evolution 250, 0,75 CV

L'Evolution 250 est exclusivement disponible dans les magasins de cuisine
Exclusivement disponible auprès des détaillants de cuisine haut de gamme dans le cadre de la Collection Showroom, l'Evolution 250 est fabriqué à partir de matériaux haut de gamme qui en font le broyeur le plus silencieux et le plus puissant de notre gamme.

Plutôt que de se rendre à la déchetterie, nos broyeurs de déchets alimentaires broient les déchets alimentaires en de minuscules particules qui sont évacuées dans votre plomberie vers l'usine de traitement des eaux usées pour pouvoir produire du biogaz précieux. Les broyeurs de déchets alimentaires sont le choix responsable et, lorsque vous aurez fait l'acquisition d'un Evolution 250, vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer.

En savoir plus
Prix non disponible
Success Icon

Caractéristiques

  • Accessoire de sélecteur à air intégré pour une facilité d'installation et plus de commodité
  • Le circuit électrique du booster avec microprocesseur augmente le couple pour s'attaquer au plus dur pour broyer les aliments
  • La chambre de broyage en acier inoxydable (1,005ml) et les éléments de broyage supérieurs en acier inoxydable traitent tous les déchets
  • Panier à crépine et bouchon en acier inoxydable
  • Broie la plupart des types d'aliments
  • 0,75 CV
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Coque du bornier noire haut de gamme
  • Technologie Evolution-Quiet
  • Action de recul automatique pour une durée de vie du produit prolongée et un fonctionnement sans problème
Type d'alimentation
Continue
Moteur
Monophasé
Puissance
Intermittente
Lubrification
Paliers supérieurs et inférieurs lubrifiés en permanence
Poids à l'expédition (approx.)
11,6 kg
Hauteur totale
344 mm
Technologie de broyage
Technologie de broyage en 3 étapes
Capacité de la chambre de broyage
1180 ml
Consommation d'eau moyenne
Environ 5,0 L par personne par jour
Consommation électrique moyenne
2-3 KWH par an
Raccord de vidange
1-1/2 po (3,81 cm)
Raccord de vidange du lave-vaisselle
Oui

Documentation et schémas

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.