Dozownik mydła do montażu na zlewie

Higiena jest bardzo ważna w kuchni. Ten zintegrowany dozownik mydła poprawia wygodę korzystania z kuchni i jest prostym w użyciu rozwiązaniem ułatwiającym zachowanie codziennej higieny. Dozownik mydła jest również idealnym uzupełnieniem, jeśli chcesz zasłonić otwór pozostały po wymianie osobnej baterii do gorącej wody InSinkErator na jeden z naszych modeli wielofunkcyjnych (all-in-one).

Więcej informacji…
Cena nie jest dostępna
Success Icon

Charakterystyka

  • Ułatwia utrzymanie porządku w kuchni
  • Prosty w obsłudze
  • Proste uzupełnianie
  • Solidna, wysokiej jakości konstrukcja
  • Doskonałe wzornictwo
  • Łatwa instalacja
  • 2-letnia gwarancja
  • Dostępny w 6 kolorach
Wymagana średnica otworu
24 mm – 27 mm
Pojemność
Zbiornik z tworzywa o pojemności 300 ml
Wysokość dozownika od powierzchni
80 mm

Dokumenty i rysunki

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.