Przełącznik pneumatyczny do utylizatora odpadów spożywczych

Przełącznik pneumatyczny do utylizatora odpadów spożywczych InSinkErator® UK 46 dostępny z przyciskiem w wykończeniu: polerowany chrom lub szczotkowana stal. (Średnica wycięcia 33 mm).

Więcej informacji…
Cena nie jest dostępna
Success Icon

Charakterystyka

  • Przeznaczony do utylizatorów odpadów spożywczych Model 46
  • Prosty montaż na zlewozmywaku lub blacie kuchennym
  • Dostępny w wykończeniu: chrom

Dokumenty i rysunki

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.