Wprowadziliśmy na rynek praktyczny dozownik mydła jako uzupełnienie naszej kolekcji Showroom. Nowy dozownik mydła świetnie integruje się z naszym asortymentem dozowników gorącej wody i zapewnia jeszcze większy komfort korzystania z kuchennego zlewozmywaka.

Nowy dozownik mydła wyróżnia się prostą subtelną estetyką i trwałą konstrukcją wysokiej jakości, a dodatkowo jest bardzo prosty w montażu. Zawiera duży pojemnik na mydło w płynie, podstawę oraz dyszę i dostępny jest w sześciu wykończeniach: chrom, stal szczotkowana, złoto szczotkowane, złoty róż, czarny jedwab i czarny nikiel satynowy.

InSinkErator wprowadza do oferty dozownik mydła

„To bardzo praktyczny produkt dla sprzedawców detalicznych. Mydło to podstawa codziennej higieny w kuchni. Nasz nowy dozownik mydła pozwala na szybkie pozbycie się zbędnych sprzętów i bałaganu. Dodatkowe akcesoria świetnie zaprezentują się w punkcie sprzedaży i będą stanowić doskonałe uzupełnienie naszego asortymentu dozowników gorącej wody” — stwierdza Marco Pastore, kierownik ds. produktów na region Europy i Rosji firmy InSinkErator ®.

Co więcej, dla klientów, którzy chcą wyposażyć gotową kuchnię w dozownik gorącej wody, dozownik mydła to nie tylko doskonały dodatek — pozwala także lepiej wykorzystać przestrzeń w przypadku zamiany osobnego dozownika gorącej wody InSinkErator ® na produkt typu „wszystko w jednym”.

Główne zalet nowego dozownika mydła InSinkErator ®

  • Idealne rozwiązanie, gdy chcemy wyposażyć gotową kuchnię w dozownik gorącej wody lub gdy po remoncie został pusty otwór po starej baterii
  • Pomaga pozbyć się kolejnej rzeczy zagracającej przestrzeń wokół kuchennego zlewozmywaka
  • Higieniczność i niezwykła wygoda
  • Prosty w napełnianiu zbiornik o pojemności 300 ml
  • Zapewnia ulubione mydło w płynie i podkreśla stylistykę kuchni
  • Konstrukcja doskonale dopasowana do gamy baterii i dozowników gorącej wody InSinkErator ®
  • Dostępny w sześciu wersjach
  • Dwuletnia pełna gwarancja
  • Wymiary:
    • Wysokość dozownika od powierzchni roboczej — 80 mm
    • Wymagana średnica otworu — od 24 mm do 27 mm
Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.