Robinet principal combiné d'eau bouillante 3N1 J

Exclusivement disponible chez les détaillants de cuisine haut de gamme dans le cadre de la Collection Showroom, la forme 3N1 J distribue régulièrement de l'eau chaude, froide et filtrée jusqu'à 98°C.

En savoir plus
Prix non disponible
Success Icon
Select an option to see availability

Caractéristiques

  • Eau bouillante filtrée
  • Eau chaude et froide courante
  • Conception italienne contemporaine haut de gamme
  • NeoTank avec thermostat numérique réglable qui vous permet de régler votre température préférée entre 88°C et 98°C
  • Le levier d'eau chaude se ferme lorsque le levier est relâché
  • Débit laminaire régulier
  • Garantie limitée de 5 ans des pièces du robinet et de la main d'œuvre
  • Garantie limitée de 2 ans des pièces du NeoTank et de la main d'œuvre
  • Disponible en chrome, acier brossé ou or rose
  • Available in chrome, brushed steel, rose gold or black velvet
Diamètre de perçage requis
35 mm - 38 mm
Kit d'installation
Complet
Puissance
Réservoir en acier inoxydable de 2,5 litres
Pression d'alimentation requise (froid)
172-862 kPa (1,7-8,6 bar) (25-125 psi)
Pression d'alimentation requise (chaud)
50 kPa (0,5 bar) (7 psi)

Documentation et schémas

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.