Nous avons lancé un distributeur de savon pratique pour compléter la collection Showroom. Toujours en quête de praticité et d'hygiène pour votre évier de cuisine, le nouveau distributeur de savon s'intègre parfaitement à notre gamme de robinets d'eau bouillante.

Le nouveau distributeur de savon a une conception nette et propre, une construction de haute qualité et solide, et est simple à adapter et installer. Il est fourni avec un conteneur généreux de savon liquide, une base et une buse, en six finitions différentes, notamment : chrome, acier brossé, or brossé, or rose, velours noir et nickel noir satiné.

InSinkErator lance un distributeur de savon

« Ce produit est très pratique pour les détaillants. Le savon est une part essentielle de l'hygiène quotidienne de l'évier de cuisine. Notre nouveau distributeur de savon désencombre instantanément et soigneusement la zone. L'accessoire adaptable est le complément idéal au point de vente et le complément parfait à notre gamme complète de robinets d'eau bouillante », déclare Marco Pastore, responsable produits InSinkErator® pour l'Europe et la Russie.

De plus, pour les consommateurs cherchant à rénover et ajouter un robinet d'eau bouillante à leur cuisine, le distributeur de savon n'est pas seulement le parfait ajout, il est également idéal pour remplir l'espace si vous passez d'un robinet d'eau bouillante InSinkErator® séparé à l'un de nos modèles tout-en-un.

Principaux avantage du nouveau distributeur de savon InSinkErator® :

  • Idéal pour rénover un robinet d'eau bouillante, et s'il reste un trou d'une installation précédente
  • Désencombre la zone de l'évier dans la cuisine
  • Hygiénique et simple d'utilisation
  • Réservoir de 300 ml pratique et facile à remplir
  • Distribue votre savon liquide préféré en apportant du style à votre cuisine
  • Conception haut de gamme pour adapter la gamme de robinets d'eau bouillante et combinés InSinkErator®
  • Disponible en six finitions
  • Garantie complète de deux ans pour votre tranquillité d'esprit
  • Dimensions :
    • Hauteur du distributeur de la surface du plan de travail – 80 mm
    • Diamètre de perçage requis – 24 à 27 mm
Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.