LA NUEVA MODA DEL VERANO PARA LA COCINA DE EXTERIOR: EL TRITURADOR DE DESPERDICIOS DE ALIMENTOS INSINKERATOR®

El electrodoméstico imprescindible para una casa sostenible y eficiente, llega por primera vez al exterior simplificando la vida

Más información
InSinkErator_David Flatman_ Food Waste Disposer_Blog thumbnail

Presentamos nuestro nuevo dispensador de jabón

Lanzamos un dispensador de jabón útil como complemento de nuestra línea de grifos de agua caliente. Cuenta con un contenedor abundante de jabón líquido, una base y una boquilla, y es posible elegir entre seis acabados que incluyen los siguientes: cromado, acero cepillado, oro cepillado, oro rosa, terciopelo negro o níquel negro satinado.

Más información
InSinkErator lanza un dispensador de jabón

InSinkErator celebra su aniversario número 80

InSinkErator® se funda en 1938. Para celebrar su aniversario número 80, InSinkErator® se aventuró en una celebración de un año de duración, que comenzó en julio de 2018 con un desfile de carros alegóricos durante el Día de la Independencia, seguido de una celebración de valoración al empleado; mientras que la inauguración de las nuevas oficinas centrales de la compañía en el nuevo mundo tuvo lugar en noviembre de 2018. 

Más información
C017 - full width video-es
Active JavaScript para usar este sitio web.