Seguro y fácil de usar

Seguro y fácil de usar

Nuestros trituradores de desperdicios de alimentos no usan aspas ni cuchillas. Las historias de terror que se ven en la televisión son solo eso... ¡historias de ficción! 

Los trituradores de desperdicios de alimentos Evolution trituran casi todos los tipos de alimentos en solo segundos gracias al uso de impulsores o lengüetas ubicados en la parte más inferior de la superficie del fregadero.

Además de ser seguro, el uso de un triturador InSinkErator Evolution se basa solo en tres simples pasos. En primer lugar, abra el grifo de agua fría, luego presione el botón del interruptor neumático para activar el triturador y, por último, empuje los desperdicios de alimentos hacia el interior del fregadero.

Read More...
Seguro y fácil de usar

Triture la mayoría de alimentos en segundos

Nuestros trituradores de desperdicios de alimentos Evolution permiten eliminar de forma higiénica y segura prácticamente cualquier resto de comida con solo pulsar un botón. De huesos de pollo a cáscaras de frutas y verduras, todo puede pasar por un triturador Evolution.

Despídase de la suciedad, los cubos olorosos, los insectos o las bacterias en su cocina debido a los residuos de alimentos descompuestos.

Read More...
Triture la mayoría de alimentos en segundos
Triture la mayoría de alimentos en segundos
SoundSeal

Un producto tan silencioso que no podrá creerlo

Hay una idea equivocada de que los trituradores de desperdicios de alimentos hacen ruido. En realidad, nuestros trituradores Evolution utilizan la tecnología SoundSeal que reduce el ruido proveniente de un triturador a un susurro. Por eso, no tendrá que levantar la voz ni causará molestias a los vecinos.

Read More...
Un producto tan silencioso que no podrá creerlo

Contribuya a que los desperdicios de alimentos no terminen en los vertederos

7,3 millones de toneladas de desperdicios de alimentos terminan en vertederos año tras año, donde emiten gases de efecto invernadero que resultan dañinos.

En lugar de terminar en un vertedero, los desperdicios de alimentos pueden generar biogás valioso y otros nutrientes vitales para el suelo que pueden recuperarse en la planta de tratamiento de aguas residuales.

El uso de un triturador InSinkErator Evolution permite mantener la cocina más limpia y nos ayuda a contribuir con el medio ambiente al evitar que los desperdicios de alimentos terminen en el vertedero.

Compare los trituradores Evolution

              Evolution 100 Evolution 150 Evolution 200 Evolution 250
APTO PARA

Hogares grandes

Hogares grandes

Hogares grandes y concurridos

Hogares grandes y concurridos

MULTIGRIND

2 etapas

2 etapas

3 etapas

3 etapas

NIVEL DE RUIDO

Más silencioso

Más silencioso

Ultrasilencioso

Ultrasilencioso

INTERRUPTOR NEUMÁTICO INCORPORADO

 ✔

 ✔

 ✔

CIRCUITO DE SOBREALIMENTACIÓN

RETROCESO AUTOMÁTICO

TAPÓN DE FREGADERO

Cesta de filtro de acero inoxidable

Tapón premium de acero inoxidable con tapa de cromo pulido

Cesta de filtro de acero inoxidable

Tapón premium de acero inoxidable con tapa de cromo pulido

DEFLECTOR FÁCIL DE LIMPIAR

Antimicrobiano, extraíble

Antimicrobiano, extraíble

Antimicrobiano, extraíble    

Antimicrobiano, extraíble

CAPACIDAD DE LA CÁMARA DE TRITURACIÓN

1005 ml

1005 ml

1180 ml

1180 ml

POTENCIA EN CV

0,75 CV

0,75 CV

0,75 CV

0,75 CV

GARANTÍA

5 años

7 años

6 años

8 años

DISPONIBLE EN LÍNEA CON LA INSTALACIÓN


Active JavaScript para usar este sitio web.