Pulsador del desechador

Seguro y fácil de usar

Los desechadores de la serie M están diseñados pensando en la seguridad. Las historias de terror que se ven en la televisión no son reales. El desechador no tiene aspas ni cuchillas. Por eso, usted tendrá la tranquilidad de que las extremidades del cuerpo no correrán ningún riesgo.

El uso de un desechador de la serie M no puede ser más fácil. Para comenzar, deje correr siempre un poco de agua fría. Esto ayudará a solidificar los desperdicios de alimentos, lo que permite que se eliminen fácilmente por las cañerías. Luego, encienda el desechador y agregue restos de comida poco a poco sin sobrecargar el equipo (tenga en cuenta que cuanto más grande es la cámara de trituración del desechador, más alimentos podrán procesarse en una operación). Espere hasta escuchar que se detiene el proceso de trituración y apague el desechador. Mientras tanto, deje correr agua fría durante otros 10 segundos.


Read More...
Seguro y fácil de usar

Triture la mayoría de alimentos en segundos

La serie M permite desechar casi todos los desperdicios de alimentos, incluidos los huesos de pollo. Sin embargo, para materiales filamentosos y fibrosos, como la cáscara de plátano, se recomienda usar un desechador Evolution.

Despídase de la suciedad, los cubos olorosos, los insectos o las bacterias en su cocina debido a los residuos de alimentos descompuestos.

Read More...
Triture la mayoría de alimentos en segundos
Modelo 66

Contribuya a que los desperdicios de alimentos no terminen en los vertederos

Sabía que 7,3 millones de toneladas de desperdicios de alimentos en Reino Unido terminan en vertederos año tras año? Aquí emiten gases de efecto invernadero que son perjudiciales para el medio ambiente.

La realidad es que un gran porcentaje de la población aún no separa sus desperdicios de alimentos. Pero con el uso de un desechador de la serie M no puede ser más fácil. Simplemente deben introducirse los desperdicios de alimentos en el fregadero y observar cómo se eliminan en segundos. Los desperdicios de alimentos se dirigen directamente a una planta de tratamiento de aguas residuales donde pueden generar biogás valioso y otros nutrientes vitales para el suelo en lugar de descomponerse en el hogar.



Compare los desechadores de la serie M

              Modelo 46 Modelo 56 Modelo 66
APTO PARA

Hogares pequeños

Hogares medianos

Hogares más grandes

MULTIGRIND

1 etapa

1 etapa

1 etapa

NIVEL DE RUIDO

Básico

Silencioso

Silencioso

INTERRUPTOR NEUMÁTICO INCORPORADO

 ✘

 ✔

 ✔

CIRCUITO DE SOBREALIMENTACIÓN

RETROCESO AUTOMÁTICO

TAPÓN DEL FREGADERO

Plástico

Plástico

Una pieza de acero inoxidable

DEFLECTOR FÁCIL DE LIMPIAR

Permanente

Extraíble

Extraíble

CAPACIDAD DE LA CÁMARA DE TRITURACIÓN

980 ml

980 ml

980 ml

POTENCIA EN CV

0,55 CV

0,55 CV

0,75 CV

GARANTÍA

2 años

3 años

4 años

DISPONIBLE EN LÍNEA CON INSTALACIÓN


Active JavaScript para usar este sitio web.