Hemos lanzado un práctico dispensador de jabón para complementar la colección Showroom. Siempre con el objetivo de hacer la vida más cómoda e higiénica en el fregadero, el nuevo dispensador de jabón se integra perfectamente con nuestra variedad de grifos de agua caliente al instante.

El nuevo dispensador de jabón tiene un diseño elegante y discreto, es de alta calidad y construcción sólida, además de contar con una instalación muy simple y que encaja a la perfección. Cuenta con un contenedor abundante de jabón líquido, una base y una boquilla, y es posible elegir entre seis acabados que incluyen los siguientes: cromado, acero cepillado, oro cepillado, oro rosa, terciopelo negro o níquel negro satinado.

InSinkErator lanza un dispensador de jabón

“Este es un producto muy práctico para los minoristas. El jabón es una parte esencial de la higiene cotidiana del fregadero. Nuestro nuevo dispensador de jabón despeja de manera instantánea y discreta el área. Este accesorio haciendo juego es un agregado ideal en el punto de ventas y también el complemento perfecto para nuestra gama completa de grifos de agua caliente al instante”, señala Marco Pastore, gerente de producto para Europa y Rusia de InSinkErator®.

Por otra parte, para los consumidores que busquen reacondicionar y agregar un grifo de agua caliente al instante a su cocina, el dispensador de jabón no solo es el agregado perfecto, sino que además es ideal para llenar el espacio si decide actualizarse y cambia un grifo de agua caliente al instante InSinkErator ® individual por uno de nuestros modelos todo en uno.

Beneficios clave de nuestro nuevo dispensador de jabón InSinkErator®:

  • Ideal para reacondicionamientos de grifos de agua caliente al instante donde queda un orificio de una instalación anterior
  • Despeja el área del fregadero en la cocina
  • Higiénico y fácil de usar
  • Tanque de 300 ml cómodo y sencillo de rellenar
  • Dispensa su jabón líquido preferido y se integra al estilo de su cocina
  • Diseño de primera que hace juego con la gama de grifos de agua caliente al instante y grifos combinados InSinkErator®
  • Disponible en seis acabados
  • Garantía completa de dos años para mayor tranquilidad
  • Dimensiones:
    • Altura del dispensador desde la superficie de la mesada: 80 mm
    • Diámetro requerido del orificio: 24 a 27 mm
Active JavaScript para usar este sitio web.