Błyskawiczny bojler (NeoTank)

Błyskawiczny bojler InSinkErator podaje wrzątek o temperaturze do 99°C i jest doskonałym zamiennikiem dla obecnego lub starego bojlera do utylizatora InSinkErator

Więcej informacji…
Cena nie jest dostępna
Success Icon

Charakterystyka

  • 2,5-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej
  • Dotykowy elektroniczny regulator temperatury działający w przedziale od 88°C do 99°C
  • Przyłącza niewymagające narzędzi i zabezpieczenie przed suchym startem ułatwiają montaż
  • 220—240 V, 1300 W, 5,9 A
  • Łatwa instalacja
  • Do stosowania z bateriami do błyskawicznego podawania gorącej wody InSinkErator
  • Bez filtra wody w komplecie
  • 2 lata ograniczonej gwarancji na części i robociznę
Pojemność
2,5-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej
Izolacja
Spełnia wymagania specyfikacji palności U.L. 94HF.1
Ciśnienie wody
1–8 barów

Dokumenty i rysunki

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.