Bateria do wrzącej i zimnej wody HC1100

Bateria HC1100 zmieści się idealnie obok głównej baterii, a po pociągnięciu za dźwignię podaje natychmiast wrzącą lub zimną filtrowaną wodę.

Niezliczone zastosowania bliskiej wrzenia wody na zawołanie
Kiedy już wejdziesz w posiadanie baterii do wrzącej wody HC1100, zaczniesz się zastanawiać, jak udawało Ci się bez niej żyć. Bliska wrzenia woda na zawołanie ma niezliczone zastosowania. W niecałe 8 sekund zrobisz sobie herbatę albo bez trudu usuniesz tłuszcz z patelni – wkrótce przekonasz się, że bateria do wrzącej wody to jedno z najważniejszych urządzeń w Twojej kuchni.

Więcej informacji…
Cena nie jest dostępna
Success Icon

Charakterystyka

  • Wrząca, filtrowana woda
  • Filtrowana zimna woda
  • NeoTank z regulowanym termostatem cyfrowym, który umożliwia ustawienie preferowanej temperatury w przedziale od 88°C do 99°C
  • Prosta wymiana filtru
  • Po zwolnieniu dźwigni gorącej wody następuje automatyczne odcięcie wody
  • 2 lata ograniczonej gwarancji na części i robociznę
  • Dostępne w wykończeniu: chrom lub stal szczotkowana
Wymagana średnica otworu
35 mm – 38 mm
Zestaw montażowy
Kompletny
Pojemność
2,5-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej
Ciśnienie wody
172–862 kPa (1,7–8,6 bara) (25–125 psi)

Dokumenty i rysunki

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.