Kołnierz do otworu zlewozmywaka – stal nierdzewna

Kołnierz do otworu zlewozmywaka jest niezbędny w przypadku otworów o średnicy od 3/4” do 1-3/4”. Polerowana powierzchnia kołnierza ze stali nierdzewnej będzie mało widoczna w przypadku większości zlewozmywaków ze stali nierdzewnej.

Więcej informacji…
Cena nie jest dostępna
Success Icon
Available

Charakterystyka

  • Łatwa instalacja
  • Zaprojektowany z myślą o stosowaniu ze zlewozmywakami wykonanymi z materiału o grubości 19–44,45 mm, ze wzmocnionej stali nierdzewnej.

Dokumenty i rysunki

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.