Utylizator odpadów spożywczych E75

Model E75 to doskonały wybór dla większych gospodarstw domowych

Więcej informacji…
Cena nie jest dostępna
Success Icon

Charakterystyka

  • Odpowiedni dla małych i średnich gospodarstw domowych
  • Silnik indukcyjny o dużej mocy, zaprojektowany z myślą o wytrzymałości
  • 1-stopniowy mechanizm rozdrabniania
  • Elementy rozdrabniające ze stali nierdzewnej
  • Napełnianie ciągłe
  • Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
  • Mocowanie Quick Lock zapewnia szybszy, łatwiejszy montaż
  • Obudowa z wykończeniem w nowym stylu
  • Wbudowany przełącznik pneumatyczny z wykończeniem chromowanym, ze stali szczotkowanej lub w kolorze matowej czerni
  • Zdejmowana przegroda wygłuszająca
  • Łatwa instalacja
  • 6-letnia gwarancja
Pojemność komory rozdrabniania
980 ml
Sposób napełniania
Ciągły
Silnik
Jednofazowy
Mechanizm rozdrabniania
Jednoetapowy
Technologia dźwięku
Brak
Zabezpieczenie silnika
Ręczny reset po przeciążeniu
Wysokość całkowita
31,8 cm
Przybl. masa wysyłkowa
8,2 kg
Średnie zużycie energii elektrycznej
3–4 kWh rocznie
Połączenie spustowe
Tak
Podłączenie do wylewu zmywarki
Tak
Silnik, KM
0,75
Moc silnika, W
405 W

Dokumenty i rysunki

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.