Przełącznik pneumatyczny do utylizatora odpadów spożywczych InSinkErator® UK 46 dostępny z przyciskiem w wykończeniu: polerowany chrom lub szczotkowana stal. (Średnica wycięcia 33 mm).
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.