Utylizator odpadów spożywczych Model 66, 0,75 KM

Praktyczny wybór w dziedzinie utylizacji odpadów spożywczych
Utylizator InSinkErator Model 66 serii M to idealne urządzenie dla dużych gospodarstw domowych, które mają dużo odpadów spożywczych do zagospodarowania. Szybko, wydajnie i higienicznie rozdrabnia resztki kuchenne, zmniejszając ilość odpadów, które trafiają do kosza na śmieci w kuchni.

Praktyczny i niedrogi utylizator odpadów spożywczych radzi sobie z rozdrabnianiem odpadów kuchennych każdego rodzaju: kości z kurczaka i rybie ości, resztki owoców i warzyw oraz skórki chleba, a to znaczy, że po każdym posiłku możesz sprzątnąć kuchnię przy minimum zachodu, czy chodzi o śniadanie z dziećmi, niedzielny obiad rodzinny, czy o dużą uroczystą kolację.

Mieszczący się bez trudu pod zlewozmywakiem dzięki zgrabnej konstrukcji, nawet jeśli miejsce jest na wagę złota, kompaktowy Model 66 jest wyposażony w silnik indukcyjny Dura Drive o mocy 0,65 KM i wysokim momencie obrotowym oraz komorę rozdrabniania o pojemności 980 ml. Cichszy o 20% niż modele standardowe, ten utylizator odpadów z łatwością obsługuje codzienne potrzeby.

Utylizator odpadów Model 66 nie ma żadnych noży ani ostrzy, jest więc bezpiecznym elementem wyposażenia kuchni. Gdy nie używasz utylizatora odpadów spożywczych, możesz przykryć jego otwór wlotowy zgrabnym chromowanym korkiem.

Utylizator odpadów spożywczych rozdrabnia je na drobne cząstki przed spuszczeniem do odpływu kanalizacji kuchennej. Dzięki temu możesz rzadziej opróżniać kuchenny kosz na śmieci, a poza tym nie musisz znosić nieprzyjemnych zapachów wydzielanych przez rozkładające się resztki żywności.

Łatwa do mycia zdejmowana przegroda i elementy rozdrabniające ze stali nierdzewnej są trwałe i łatwe w utrzymaniu, a bezpiecznik przeciążeniowy gwarantuje, że nie dojdzie do przepełnienia utylizatora odpadów.

Prosta obsługa utylizatora odpadów Model 66 montowanego w zlewozmywaku wymaga jedynie:

  1. odkręcenia kranu do zimnej wody,
  2. naciśnięcia przycisku przełącznika pneumatycznego,
  3. wepchnięcia odpadków spożywczych do otworu odpływowego w zlewie.
Wprawdzie Model 66 radzi sobie bez trudu z większością odpadów kuchennych, jednak należy unikać wkładania do niego łykowatych, włóknistych materiałów, jak np. skórki od bananów. Nigdy nie próbuj wrzucać szkła, sztućców, kartonów, papierków od cukierków ani tłuszczu, ponieważ może to doprowadzić do zniszczenia utylizatora odpadów kuchennych.

Przycisk przełącznika pneumatycznego można dla ułatwienia obsługi osadzić na blacie kuchennym obok zlewu lub wewnątrz szafki. Dzięki wykończeniu w kolorze chromu doskonale i dyskretnie dopasuje się do wystroju Twojej kuchni.

Czy utylizator odpadów spożywczych ma zostać zamontowany w Twojej obecnej kuchni, czy przy nowym zlewozmywaku, montaż urządzenia Model 66 będzie szybki i prosty dzięki naszemu mechanizmowi Quick Lock. Potrzebujesz tylko źródła zasilania w pobliżu zlewu i odpowiedniej instalacji hydraulicznej.

Dzięki czteroletniej gwarancji producenta możesz bez żadnych obaw wybrać utylizator odpadów Model 66 serii M. Zapewniający eliminację nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z kosza na śmieci i mniejszą liczbę wędrówek do śmietnika utylizator Model 66 serii M jest wygodnym, higienicznym i przyjaznym dla środowiska uzupełnieniem każdej kuchni.

Więcej informacji…
Cena nie jest dostępna
Success Icon

Charakterystyka

  • 1-stopniowy układ rozdrabniania ze stali nierdzewnej
  • Reduktor hałasu, cicha praca utylizatora
  • 0,75 KM
  • Wbudowany przełącznik pneumatyczny
  • Jednoczęściowy korek ze stali nierdzewnej
  • Duża pojemność (980 ml) komory rozdrabniania
  • Zdejmowana przegroda wygłuszająca, którą łatwo się myje
  • Wyprodukowano w USA
  • 4 lata ograniczonej gwarancji na części i robociznę
Sposób napełniania
Ciągły
Sterowanie włączaniem/wyłączaniem
Wbudowany przełącznik pneumatyczny
Silnik
Jednofazowy
Tryb pracy
Przerywana
Smarowanie
Łożysko górne i dolne nasmarowane dożywotnio
Przybl. masa wysyłkowa
8,7 kg
Wysokość całkowita
318 mm
Mechanizm rozdrabniania
1-stopniowy mechanizm rozdrabniania
Pojemność komory rozdrabniania
980 ml
Średnie zużycie wody
Około 4,0 l na osobę dziennie
Średnie zużycie energii elektrycznej
3–4 kWh rocznie
Połączenie spustowe
1–1/2" (3,81 cm)
Podłączenie do wylewu zmywarki
Tak

Dokumenty i rysunki

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.