Utylizator odpadów kuchennych Model 56, 0,55 KM

Praktyczny wybór w dziedzinie utylizacji odpadów spożywczych
Utylizator InSinkErator Model 56 serii M pozwala zmniejszyć ilość odpadów spożywczych, które trafiają do kuchennego kosza na śmieci.

Po naciśnięciu przycisku potężny mechanizm rozdrabnia odpady kuchenne na drobne kawałki, które następnie są po prostu spłukiwane do kanalizacji, dzięki czemu pozbędziesz się nieprzyjemnych zapachów i nieestetycznych odpadów w kuchennym koszu na śmieci. Czy wyrzucasz resztki po rodzinnym obiedzie, czy odpadki po wieczornym posiłku, czy też sprzątasz z lodówki niezjedzone sałatki lub warzywa pod koniec tygodnia, Model 56 szybko, czysto i higienicznie rozdrobni takie odpady kuchenne.

Model 56 poradzi sobie z większością odpadów kuchennych, rozdrabniając kości z kurczaka i rybie ości, skórki od chleba, ogryzki owoców i obierki z warzyw – sprawdzi się doskonale w małych i średnich gospodarstwach domowych, które wytwarzają umiarkowaną ilość odpadów kuchennych. Nie należy wrzucać do niego odpadów włóknistych, np. skórek od bananów, które mogą uszkodzić mechanizm utylizatora.

Szybki i prosty montaż dzięki mechanizmowi szybkiej blokady Quick Lock. Dzięki niewielkim rozmiarom Model 56 zmieści się nawet pod najmniejszym zlewozmywakiem. Potrzebujesz tylko źródła zasilania i odpowiedniej hydrauliki.

Napędzany silnikiem indukcyjnym Dura Drive o wysokim momencie obrotowym z elementami rozdrabniającymi wykonanymi ze stali nierdzewnej, z obsługą ciągłego podawania i jednostopniowym rozdrabniaczem utylizator odpadów spożywczych Model 56 szybko i skutecznie rozdrabnia odpady kuchenne. Utylizator odpadów Model 56 nie ma żadnych ostrzy, jest więc bezpiecznym elementem wyposażenia kuchni.

Obsługa utylizatora odpadów Model 56 serii M montowanego na zlewozmywaku wymaga jedynie:

  1. odkręcenia kranu do zimnej wody,
  2. naciśnięcia przycisku przełącznika pneumatycznego,
  3. wepchnięcia odpadków spożywczych do otworu odpływowego w zlewie.
Nie musisz się martwić o przepełnienie utylizatora, bo bezpiecznik przeciążeniowy uniemożliwia wepchnięcie zbyt dużej ilości odpadów kuchennych do komory rozdrabniania o pojemności 980 ml. Korek do zlewozmywaka z trwałego tworzywa zasłania utylizator odpadów, gdy nie jest on używany.

Przycisk przełącznika pneumatycznego w klasycznym chromowanym wykończeniu pasuje do większości stylów wystroju kuchni. Od Ciebie zależy, gdzie umieścisz przycisk przełącznika pneumatycznego, bo można go łatwo osadzić na blacie kuchennym lub wewnątrz szafki i zapewnić sobie optymalną prostotę obsługi.

Cichszy niż standardowe modele utylizatorów odpadów dzięki zdejmowanej przegrodzie wygłuszającej, która obniża poziom hałasu wytwarzanego przez Model 56 w czasie rozdrabniania odpadów kuchennych, dzięki czemu niezależnie od tego, czy gotujesz dla rodziny, czy dla rozrywki, zakłócenia w kuchni będą minimalne.

Dzięki trzyletniej gwarancji producenta możesz bez żadnych obaw wybrać utylizator odpadów InSinkErator Model 56.

Szukasz higienicznego, wydajnego i oszczędzającego czas dodatku do swojej kuchni – wybierz utylizator odpadów spożywczych Model 56 serii M.

Więcej informacji…
Cena nie jest dostępna
Success Icon

Charakterystyka

  • 1-stopniowy układ rozdrabniania ze stali nierdzewnej
  • Reduktor hałasu, cicha praca utylizatora
  • 0,55 KM
  • Wbudowany przełącznik pneumatyczny
  • Korek z tworzywa
  • Duża pojemność (980 ml) komory rozdrabniania
  • Zdejmowana przegroda wygłuszająca, którą łatwo się myje
  • Wyprodukowano w USA
  • 3 lata ograniczonej gwarancji na części i robociznę
Sposób napełniania
Ciągły
Sterowanie włączaniem/wyłączaniem
Wbudowany przełącznik pneumatyczny
Silnik
Jednofazowy
Tryb pracy
Przerywana
Smarowanie
Łożysko górne i dolne nasmarowane dożywotnio
Przybl. masa wysyłkowa
8,1 kg
Wysokość całkowita
318 mm
Mechanizm rozdrabniania
1-stopniowy mechanizm rozdrabniania
Pojemność komory rozdrabniania
980 ml
Średnie zużycie wody
Około 4,0 l na osobę dziennie
Średnie zużycie energii elektrycznej
3–4 kWh rocznie
Połączenie spustowe
1–1/2" (3,81 cm)
Podłączenie do wylewu zmywarki
Tak

Dokumenty i rysunki

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.