Utylizator odpadów spożywczych Model 46, 0,55 KM

Praktyczny wybór w dziedzinie utylizacji odpadów spożywczych
Nasz najmniejszy utylizator nadaje się doskonale do małych i jednoosobowych gospodarstw domowych. Model 46 serii M rozdrabnia nienadające się do recyklingu odpady spożywcze na małe kawałki, które następnie trafiają do kuchennej instalacji kanalizacyjnej.

Utylizator odpadów spożywczych Model 46 rozdrabnia wszystkich rodzaje odpadów kuchennych: od resztek owoców i warzyw po kości kurczaka, rybie ości i skórki od chleba – wystarczy nacisnąć przycisk.

Zmniejsza liczbę koniecznych wędrówek na parter lub na zewnątrz budynku do kontenera na śmieci, a ponadto eliminuje nieprzyjemne zapachy wydzielane przez odpady kuchenne. Model 46 to nieocenione uzupełnienie wyposażenia każdej kuchni. Czy to przy sprzątaniu resztek po obiedzie, czy pozbywaniu się niezagospodarowanych warzyw lub niezjedzonej sałatki pod koniec tygodnia, dzięki utylizatorowi odpadów oszczędzasz czas bez zadawania sobie dodatkowego wysiłku.

Szybki i łatwy montaż dzięki mechanizmowi szybkiej blokady Quick Lock i kompaktowe rozmiary pozwalają zmieścić utylizator odpadów pod najmniejszym zlewozmywakiem, nawet tam, gdzie miejsce w szafkach kuchennych jest na wagę złota.

Utylizator odpadów InSinkErator Model 46 serii M jest wyposażony w jednostopniowy mechanizm rozdrabniający z silnikiem Dura Drive o wysokim momencie obrotowym, dzięki czemu szybko i higienicznie rozdrabniania wszystkie odpady spożywcze, zmniejszając tym samym ich ilość na wysypiskach.

Obsługa utylizatora odpadów Model 46 serii M montowanego na zlewozmywaku wymaga jedynie:

  1. odkręcenia kranu do zimnej wody,
  2. naciśnięcia przycisku przełącznika pneumatycznego,
  3. wepchnięcia odpadków spożywczych do otworu odpływowego w zlewie.
Model 46 nie ma żadnych noży ani ostrzy, jest więc bezpiecznym elementem wyposażenia kuchni. Odpady kuchenne są po prostu dociskane do tarczy rozdrabniającej ze stali nierdzewnej, a uzyskane w ten sposób drobne cząstki są przepychane przez małe otwory w przegrodzie do systemu kanalizacji.

Model 46 radzi sobie z rozdrabnianiem większości odpadów spożywczych, ale zaleca się unikanie wrzucania niego materiałów włóknistych, jak np. skórki bananów czy awokado, ponieważ mogą uszkodzić mechanizm utylizatora odpadów. Nigdy nie próbuj wrzucać do utylizatora tłuszczu, oleju, szkła czy zastawy stołowej.

Mechanizm przełącznika pneumatycznego będący wyposażeniem opcjonalnym można umieścić na blacie kuchennym lub wewnątrz szafki dla większej wygody.

Gdy nie używasz utylizatora odpadów spożywczych, możesz zasłonić otwór komory rozdrabniania zgrabnym chromowanym korkiem.

Nie musisz się martwić o przepełnienie utylizatora, bo jest wyposażony w bezpiecznik przeciążeniowy, który uniemożliwia umieszczenie zbyt dużej ilości odpadów spożywczych w komorze rozdrabniania o pojemności 980 ml.

Prosta procedura montażu pozwala bez trudu zamontować Model 46 zarówno w używanym obecnie zlewozmywaku, jak i w nowej kuchni.

Utylizator odpadów serii M Model 46 skraca czas usuwania odpadów i resztek kuchennych. Dzięki dwuletniej standardowej gwarancji producenta możesz bez obaw wybrać utylizator odpadów Model 46.

Więcej informacji…
Cena nie jest dostępna
Success Icon

Charakterystyka

  • 1-stopniowy układ rozdrabniania ze stali nierdzewnej
  • Reduktor hałasu, cicha praca utylizatora
  • 0,55 KM
  • Wbudowany przełącznik pneumatyczny
  • Korek z tworzywa
  • Duża pojemność (980 ml) komory rozdrabniania
  • Wyprodukowano w USA
  • 2 lata ograniczonej gwarancji na części i robociznę
  • Mechanizm podstawowej redukcji hałasu
Sposób napełniania
Ciągły
Sterowanie włączaniem/wyłączaniem
Włącznik naścienny lub wbudowany przełącznik pneumatyczny
Silnik
Jednofazowy
Tryb pracy
Przerywana
Smarowanie
Łożysko górne i dolne nasmarowane dożywotnio
Przybl. masa wysyłkowa
7,7 kg
Wysokość całkowita
319 mm
Mechanizm rozdrabniania
1-stopniowy mechanizm rozdrabniania
Pojemność komory rozdrabniania
980 ml
Średnie zużycie wody
Około 4,0 l na osobę dziennie
Średnie zużycie energii elektrycznej
3–4 kWh rocznie
Połączenie spustowe
1–1/2" (3,81 cm)
Podłączenie do wylewu zmywarki
Tak

Dokumenty i rysunki

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.