Wysokiej klasy utylizator odpadów spożywczych Evolution 250 0,75 KM

Model Evolution 250 jest dostępny wyłącznie w salonach z wyposażeniem kuchni
Dostępny wyłącznie w luksusowych sklepach z meblami kuchennymi w ramach naszej kolekcji Showroom Collection model Evolution 250 jest wykonany z wysokiej klasy materiałów, które sprawiają, że jest najcichszym i najskuteczniejszym utylizatorem w naszej ofercie.

Zamiast trafić na wysypisko, rozdrobnione w naszym utylizatorze odpady spożywcze zostaną spłukane do kanalizacji, a następnie do oczyszczalni ścieków, gdzie mogą zostać użyte do wytwarzania cennego biogazu. Utylizatory odpadów spożywczych to odpowiedzialny wybór i użytkownicy, którzy nabyli model Evolution 250, są zaskoczeni tym, jak dotąd mogli sobie radzić bez niego.

Więcej informacji…
Cena nie jest dostępna
Success Icon

Charakterystyka

  • Wbudowany przełącznik pneumatyczny charakteryzuje się łatwością montażu i dodatkową wygodą
  • Obwód zwiększenia mocy z mikroprocesorem zwiększa moment obrotowy, który zapewni rozdrobnienie nawet najtwardszych odpadów spożywczych
  • Komora rozdrabniania ze stali nierdzewnej (1005ml) oraz wysokiej jakości elementy rozdrabniające ze stali nierdzewnej poradzą sobie z każdym rodzajem odpadów
  • Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej i zaślepka
  • Rozdrabnia większość odpadów spożywczych
  • 0,75 KM
  • Wyprodukowano w USA
  • Wysokiej klasy obudowa z czarnym wykończeniem
  • Technologia Evolution-Quiet
  • Funkcja automatycznego odwrócenia kierunku zapewnia dłuższą żywotność urządzenia i sprawną eksploatację
Sposób napełniania
Ciągły
Silnik
Jednofazowy
Tryb pracy
Przerywana
Smarowanie
Łożysko górne i dolne nasmarowane dożywotnio
Przybl. masa wysyłkowa
11,6 kg
Wysokość całkowita
344 mm
Mechanizm rozdrabniania
3-stopniowy mechanizm rozdrabniania
Pojemność komory rozdrabniania
1180 ml
Średnie zużycie wody
Około 5,0 l na osobę dziennie
Średnie zużycie energii elektrycznej
2–3 kWh rocznie
Połączenie spustowe
1–1/2" (3,81 cm)
Podłączenie do wylewu zmywarki
Tak

Dokumenty i rysunki

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.