Wysokiej klasy utylizator odpadów spożywczych Evolution 200 0,75 KM

Najwyższa jakość w dziedzinie utylizacji odpadów spożywczych
Nasze wysokiej klasy urządzenie do utylizacji odpadów spożywczych i najcichsze z serii, skuteczny InSinkErator Evolution 200 to idealny utylizator odpadów spożywczych dla wszystkich, którzy uwielbiają gotować i podejmować gości w domu.

Przygotowywanie i gotowanie posiłku po długim dniu pracy, a następnie spędzanie cennego czasu na zbieraniu odpadów kuchennych i resztek do kosza na odpadki organiczne jest często frustrujące. Czy często zauważasz, że napełniasz kuchenny kosz na śmieci resztkami sałatki, owoców, warzyw czy pieczywa, których nie udało się zjeść, a ich zapach wita Cię za każdym razem, gdy otwierasz kosz?

Urządzenie do utylizacji odpadów Evolution 200 pozwoli rozwiązać problem wielu kuchennych frustracji. Koniec z zeskrobywaniem resztek z talerzy; po najbliższym przyjęciu z kolacją przyjaciele będą Ci zazdrościć, gdy szybko i łatwo pozbędziesz się wszystkich resztek w zlewie za dotknięciem jednego przycisku.

Obsługa utylizatora odpadów Evolution 200 wymaga jedynie:

  1. odkręcenia kranu do zimnej wody,
  2. naciśnięcia przycisku przełącznika pneumatycznego,
  3. wepchnięcia odpadków spożywczych do otworu odpływowego w zlewie.
Napęd indukcyjny Dura-Drive o wysokim momencie obrotowym, elementy szlifowane ze stali nierdzewnej oraz duża komora na odpady o pojemności 1180 ml – największa w naszym asortymencie – szybko i wydajnie rozdrabniają wszystkie odpady kuchenne na drobne cząstki, które są po prostu spłukiwane do kanalizacji.

Urządzenie do utylizacji odpadów spożywczych Evolution 200 wykorzystuje technologię rozdrabniania trójetapowego, jak również funkcję automatycznego odwrócenia kierunku, dzięki czemu nawet najtwardsze resztki żywności i skórki zostaną z łatwością zutylizowane. Odpadki są mielone bardzo drobno, ryzyko zatoru jest więc minimalne. Obwód zwiększenia mocy zapewnia większy moment obrotowy, który pozwoli poradzić sobie nawet z najtwardszymi odpadami spożywczymi.

Utylizator odpadów spożywczych Evo 200 jest o 60% cichszy niż standardowe modele; potrafi szybko i skutecznie rozdrobnić kości z kurczaka, rybie ości, skórki z owoców i warzyw, kolby kukurydzy, łupiny orzechów i pestki z owoców. Może również z łatwością rozdrobnić skórkę awokado i skórkę banana, zmniejszając ilość odpadów spożywczych, które trafią do kuchennego kosza na śmieci – nieprzyjemne zapachy wydostające się z kosza kuchennego odejdą w niepamięć.

Nierzucająca się w oczy, wąska konstrukcja sprawi, że utylizator zmieści się prawie pod każdym zlewem kuchennym, zarówno nowo zamontowanym, jak i wykorzystywanym wcześniej. Wystarczy źródło zasilania i odpowiednia instalacja rurowa; utylizator Evolution 200 można łatwo zainstalować dzięki naszemu systemowi mocowania Quick Lock.

Evolution 200 nie ma żadnych noży ani ostrzy, jest więc całkowicie bezpiecznym elementem wyposażenia kuchni. Odpady kuchenne są dociskane do tarczy rozdrabniającej ze stali nierdzewnej, a uzyskane w ten sposób drobne cząstki są przepychane przez małe otwory w komorze do systemu kanalizacji. Wysokiej klasy zaślepka ze stali nierdzewnej zasłania utylizator, gdy nie jest on używany, i służy za standardowy korek do zlewozmywaka.

Użytkownik nie musi się martwić przepełnieniem utylizatora Evolution 200, gdyż funkcja zabezpieczenia przeciążeniowego uniemożliwia umieszczenie zbyt dużej ilości odpadów spożywczych w komorze.

Przełącznik pneumatyczny można umieścić w dowolnym miejscu. Wygodnie jest umieścić go na blacie kuchennym obok zlewozmywaka; można także zamontować go wewnątrz szafki kuchennej.

Przełącznik pneumatyczny wykończono wysokiej klasy powłoką chromową; włącza on przepływ powietrza pod ciśnieniem, aktywując utylizator. Można także wybrać sterowanie utylizatorem odpadów spożywczych przy użyciu zestawu do napełniania wsadowego InSinkErator, dostarczanego oddzielnie.

Dzięki sześcioletniej gwarancji możesz bez obaw wybrać utylizator odpadów InSinkErator. Evolution 200 pozwoli pożegnać się z nieprzyjemnie pachnącymi pojemnikami w kuchni i nieestetycznymi odpadami spożywczymi.

Więcej informacji…
Cena nie jest dostępna
Success Icon

Charakterystyka

  • Obwód zwiększenia mocy z mikroprocesorem zwiększa moment obrotowy, który zapewni rozdrobnienie nawet najtwardszych odpadów spożywczych
  • Komora rozdrabniania ze stali nierdzewnej (1005 ml) oraz wysokiej jakości elementy rozdrabniające ze stali nierdzewnej poradzą sobie z każdym rodzajem odpadów
  • Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej i zaślepka
  • Rozdrabnia większość odpadów spożywczych
  • 0,75 KM
  • Technologia Evolution-Quiet
  • Funkcja automatycznego odwrócenia kierunku zapewnia dłuższą żywotność urządzenia i sprawną eksploatację
  • Wyprodukowano w USA
  • 6 lat ograniczonej gwarancji na części baterii i robociznę
Sposób napełniania
Ciągły
Sterowanie włączaniem/wyłączaniem
Włącznik naścienny lub wbudowany przełącznik pneumatyczny
Silnik
Jednofazowy
Tryb pracy
Przerywana
Smarowanie
Łożysko górne i dolne nasmarowane dożywotnio
Przybl. masa wysyłkowa
11,6 kg
Wysokość całkowita
344 mm
Mechanizm rozdrabniania
3-stopniowy mechanizm rozdrabniania
Pojemność komory rozdrabniania
1180 ml
Średnie zużycie wody
Około 5,0 l na osobę dziennie
Średnie zużycie energii elektrycznej
2–3 kWh rocznie
Połączenie spustowe
1–1/2" (3,81 cm)
Podłączenie do wylewu zmywarki
Tak

Dokumenty i rysunki

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.