Wysokiej klasy utylizator odpadów spożywczych Evolution 100 0,75 KM

Nigdy więcej gnijących odpadów kuchennych i cuchnących kubłów
Czy to podczas czyszczenia talerzy po obiedzie dzieci, czy przy sprzątaniu resztek niedzielnego lunchu, możesz ułatwić sobie życie i poświęcać mniej czasu na utylizację odpadów kuchennych i żywnościowych dzięki wysokiej klasy innowacyjnemu utylizatorowi InSinkErator Evolution 100.

Utylizator odpadów spożywczych InSinkErator Evolution 100 to idealne urządzenie zarówno dla dużych rodzin, jak i maniaków gotowania oraz domowych szefów kuchni; szybko i sprawnie rozdrabnia odpady spożywcze, także rybie ości i kości kurczaka oraz skórki z warzyw i owoców, rozwiązując problem nieprzyjemnych zapachów unoszących się z kuchennego kubła na odpady.

Evolution 100 nie ma żadnych noży ani ostrzy, jest więc bezpiecznym i higienicznym urządzeniem. Wykorzystujący napęd indukcyjny Dura-Drive o wysokim momencie obrotowym z dwuetapową technologią MultiGrind pozwalającą na uzyskanie skuteczniejszego rozdrobnienia utylizator odpadów spożywczych jest o 40% cichszy niż standardowe modele, co sprawia, że prawie nie dostrzeżesz jego obecności w kuchni.

Utylizator odpadów spożywczych Evolution 100 można szybko i łatwo zamontować dzięki naszemu zestawowi montażowemu Quick Lock. Nierzucające się w oczy i niewielkie urządzenie z łatwością zmieści się pod większością zlewozmywaków – nowo montowanych lub już istniejących. Wystarczy źródło zasilania w pobliżu zlewozmywaka i standardowa instalacja rurowa i już można instalować utylizator odpadów spożywczych.

Obsługa utylizatora odpadów Evolution 100 wymaga jedynie:

  1. odkręcenia kranu do zimnej wody,
  2. naciśnięcia przycisku przełącznika pneumatycznego,
  3. wepchnięcia odpadków spożywczych do otworu w zlewie.
Uzyskane w ten sposób rozdrobnione odpadki są po prostu spłukiwane do kanalizacji, dzięki czemu zmniejsza się ilość odpadków spożywczych, jakie trafiają na wysypiska.

Zaślepka ze stali nierdzewnej pozwala ukryć utylizator odpadów, gdy nie jest używany, i może posłużyć za zwykły korek do zlewozmywaka, zaś chromowany przełącznik pneumatyczny służy do podania powietrza pod ciśnieniem uruchamiającego utylizator.

Szybko działająca, zapewniająca czystość i wygodę funkcja zabezpieczenia przeciążeniowego zapobiega przepełnieniu utylizatora, a funkcja automatycznego odwrócenia kierunku zapewnia całkowite rozdrobnienie wszystkich resztek żywności, dzięki czemu nie trzeba się martwić zatorami. Wyjmowana komora przeciwdrobnoustrojowa umożliwia łatwe czyszczenie, dzięki czemu odpady żywnościowe nie pozostają w zsuwni, natomiast elementy rozdrabniające ze stali nierdzewnej i duża komora rozdrabniająca o pojemności 1005 ml są wyjątkowo trwałe.

Choć model Evolution 100 może błyskawicznie utylizować większość odpadków spożywczych, jak skórka od banana czy awokado, nie wolno podejmować prób utylizacji sztućców, tłuszczu ani szkła, gdyż może to spowodować uszkodzenie utylizatora.

Urządzenie InSinkErator Evo 100 to wygodny, zapewniający oszczędność czasu i przyjazny dla środowiska dodatek do każdej kuchni, który sprawi, że Twój kuchenny kubeł na odpady przestanie być źródłem owadów, bakterii czy nieprzyjemnych zapachów.

Dzięki pięcioletniej gwarancji możesz bez obaw wybrać ten utylizator odpadów.

Więcej informacji…
Cena nie jest dostępna
Success Icon

Charakterystyka

  • Obwód zwiększenia mocy z mikroprocesorem zwiększa moment obrotowy, który zapewni rozdrobnienie nawet najtwardszych odpadów spożywczych
  • Komora rozdrabniania ze stali nierdzewnej (1005 ml) oraz wysokiej jakości elementy rozdrabniające ze stali nierdzewnej poradzą sobie z każdym rodzajem odpadów
  • Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej i zaślepka
  • Rozdrabnia większość odpadów spożywczych
  • 0,75 KM
  • Technologia Evolution-Quiet
  • Funkcja automatycznego odwrócenia kierunku zapewnia dłuższą żywotność urządzenia i sprawną eksploatację
  • Wyprodukowano w USA
  • 5 lat ograniczonej gwarancji na części baterii i robociznę
Sposób napełniania
Ciągły
Sterowanie włączaniem/wyłączaniem
Włącznik naścienny lub wbudowany przełącznik pneumatyczny
Silnik
Jednofazowy
Tryb pracy
Przerywana
Smarowanie
Łożysko górne i dolne nasmarowane dożywotnio
Przybl. masa wysyłkowa
8,8 kg
Wysokość całkowita
312 mm
Mechanizm rozdrabniania
2-stopniowy mechanizm rozdrabniania
Pojemność komory rozdrabniania
1005 ml
Średnie zużycie wody
Około 5,0 l na osobę dziennie
Średnie zużycie energii elektrycznej
2–3 kWh rocznie
Połączenie spustowe
1–1/2" (3,81 cm)
Podłączenie do wylewu zmywarki
Tak
Dishwasher Drain Connection
Yes

Dokumenty i rysunki

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.