Filtr do wody F-701R (dwie sztuki w opakowaniu)

Zaprojektowane wyłącznie z myślą o bateriach do wrzącej wody oferowanych przez firmę InSinkErator® UK nasze filtry zapewniają czystą wodę tak potrzebną naszym klientom i zapewniają wyjątkową wartość

Więcej informacji…
Cena nie jest dostępna
Success Icon

Charakterystyka

  • Łatwość wymiany
  • Utrudnia odkładanie się kamienia kotłowego w zastosowaniach z gorącą wodą
  • Poprawia sprawność zbiornika z gorącą wodą InSinkErator
  • Usuwa aż 99% bakterii
  • Utrudnia odkładanie się kamienia kotłowego w zastosowaniach z gorącą wodą
  • Sprzedawany w opakowaniu po dwie sztuki
  • Max flowrate: 0.75 gpm
  • Max Length: 10.4 inches
  • Pressure Range: 30-125 psi
  • Max Diameter: 3.2 inches
Litre Capacity
454 litres
Design Pressure
125 psi @ 100°F (861.8 kPa @ 37.8°C)
Clean Pressure Drop
approx. 10 psid @ 0.75 gpm (68.9 kPa @ 2.8 lpm)

Dokumenty i rysunki

Reviews / Q&A

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.