Bateria do wrzącej wody 4N1 Touch w kształcie „L”

Bateria 4N1 Touch jest dostępna wyłącznie w salonach z wyposażeniem kuchni
Podobnie jak nasza bateria do ciepłej wody 3N1, 4N1 Touch umożliwia codzienne regularne nalewanie gorącej i zimnej wody, jak również filtrowanej wrzącej wody za pociągnięciem dźwigni. 4N1 Touch stanowi jednak krok do przodu dzięki dodaniu czwartej funkcji.

Błyskawiczne nalewanie filtrowanej zimnej wody za naciśnięciem przycisku.
Bateria 4N1 Touch, dostępna w trzech wariantach kształtów i dwóch luksusowych rodzajach wykończenia, to uosobienie włoskiego wzornictwa i procesów produkcyjnych.

Filtrowana zimna woda – za naciśnięciem przycisku.
Przedstawiamy nowy sposób obsługi baterii do ciepłej wody. Stworzyliśmy uznany w branży przycisk dotykowy, który reaguje natychmiast na dotknięcie palców i uruchamia wylewanie filtrowanej zimnej wody. Filtrowaną zimną wodę można uzyskać dzięki naszym przetestowanym i sprawdzonym filtrom InSinkErator®, które poprawiają smak zimnych napojów, zmiękczając wodę i eliminując kamień kotłowy oraz inne zanieczyszczenia.

Błyskawiczne nalewanie filtrowanej wrzącej wody.
Wyobraź sobie, że nalewanie wrzącej wody wymaga zaledwie dotknięcia. Nie musisz już czekać na zagotowanie wody w czajniku, gdy przygotowujesz herbatę dla rodziny lub chcesz szybciej ugotować garnek makaronu. Te czynności kuchenne można teraz wykonać nieomal w mgnieniu oka. Bateria do wrzącej wody 4N1 Touch umożliwia nalewanie filtrowanej wrzącej wody za pociągnięciem dźwigni. Cichy i niewielkich rozmiarów podgrzewacz NeoTank z łatwością mieści się w szafce pod zlewozmywakiem i jest wyposażony w cyfrowe pokrętło z regulacją, które umożliwia ustawienie preferowanej temperatury w zakresie od 88°C do 98°C.

Wysokiej klasy włoskie wzornictwo.
Bateria do wrzącej wody 4N1 Touch została zaprojektowana i wykonana we Włoszech w oparciu o najbardziej rygorystyczne normy. W ten sposób stworzyliśmy wysoce użyteczną i piękną baterię do ciepłej wody, która będzie pełnić rolę najważniejszego elementu kuchni. Każda kuchnia jest inna i każdy z klientów ma własne upodobania – model 4N1 zaspokoi wszystkie potrzeby. Nasza wysokiej klasy zaprojektowana we Włoszech bateria 4N1 Touch jest dostępna w różnych kształtach i rodzajach wykończenia tak, by pasowała do każdej kuchni. Oferujemy wykończenie chromowane lub ze szczotkowanej stali, a wśród dostępnych wariantów można znaleźć nowoczesny kształt litery „L”, klasyczny kształt litery „J” czy nasz najnowszy industrialny model w kształcie „U”.

Konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo to kluczowy element w przypadku baterii kuchennej o takich możliwościach. Cała rodzina może czerpać przyjemność z codziennego użytkowania luksusowej baterii do ciepłej wody 4N1 Touch, od dzieci po babcię i dziadka. Naciskana dźwignia ze sprężynową blokadą bezpieczeństwa natychmiast powraca w położenie wyjściowe, gdy zostaje zwolniona przez użytkownika – oznacza to, że nie można pozostawić lejącego się wrzątku bez dozoru. Pozwala ona także istotnie zmniejszyć straty wody dzięki temu, że umożliwia nalanie dokładnie takiej ilości, jakiej potrzebujesz. Udoskonaliliśmy także wzorzec przepływu wrzącej wody wypływającej z baterii. Po naciśnięciu dźwigni woda wylewa się bardzo wąskim strumieniem, dzięki czemu nie rozpryskuje się i nie rozlewa, co mogłoby stać się przyczyną oparzeń.

Więcej informacji…
Cena nie jest dostępna
Success Icon

Charakterystyka

  • Uznana w branży technologia przycisku dotykowego
  • Filtrowana zimna woda przez 30 sekund za naciśnięciem przycisku
  • Wrząca, filtrowana woda
  • Zwykła woda gorąca i zimna
  • 2 lata ograniczonej gwarancji na części i robociznę w przypadku NeoTank
  • NeoTank z regulowanym termostatem cyfrowym, który umożliwia ustawienie preferowanej temperatury w przedziale od 88°C do 99°C
  • Wysokiej klasy współczesne włoskie wzornictwo
  • Wyprodukowano z wysokiej klasy materiałów
  • Płynny przepływ laminarny
  • 5 lat ograniczonej gwarancji na części baterii i robociznę
  • Dostępne z wykończeniem: chrom lub stal szczotkowana
Wymagana średnica otworu
35 mm – 38 mm
Zestaw montażowy
Kompletny
Pojemność
2,5-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej
Wymagane ciśnienie dostarczanej wody (woda zimna)
172–862 kPa (1,7–8,6 bara) (25–125 psi)
Wymagane ciśnienie dostarczanej wody (woda gorąca)
50 kPa (0,5 bara) (7 psi)

Dokumenty i rysunki

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.